車両向けアプリケーションに対応するDC-DCコンバータ(英)
Vicor DCM2322シリーズは、高い効率と電力密度を実現する絶縁型レギュレータDC-DCコンバータで、鉄道、防衛、航空宇宙、プロセス制御、産業機器などに向けたアプリケーションに最適です。
DCM2322は、高周波ゼロ電圧スイッチングの技術を採用しており、90%以上の効率を達成し、幅広い入力電圧範囲に対応しています。コンバータの出力電力レベルは35W~120W、パッケージサイズは22 x23x 7mmです。
DCM2322の出力電圧範囲は3.3V~48Vで、3000VDCの絶縁に加え、過電圧、不足電圧変換比固定、過電流、短絡、および熱に対する保護機能があります。このコンバータは拡張レギュレーションモードまたはアレイモードでの動作が可能であり、複数ユニットを並列してディレーティングなしで動作させることができます。