從派克峰到 Bonneville 鹽灘,Lightning 的速度超越內燃機機車
Lightning Motorcycle 設計的電動摩托車在各個領域都表現出色。瞭解 Vicor 電源模組如何支持下一代摩托車的詳情
I13TL1A0 是一個三通道被動式數位隔離器,當與 Vicor 的數位監控器(D44TL1A0)和高效能電源轉換、穩壓和轉換模組和磚模組一起使用時,可實現二次引用數位電源系統監測和控制。I13TL1A 的被動式設計降低了系統複雜性,同時其小占位元面積提高了系統功率密度。
篩選產品
Part Number | 輸入電壓(V) | 隔離(Vdc) | 封裝 | 加入購物車/查看詳情 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I13TL1A0 »
|
![]() |
Part Number: I13TL1A0 » |
輸入電壓(V):
3.3
|
隔離(Vdc):
4242
|
封裝:
10 x 10 LGA SiP
|
詳細 |
由輸入信號供電,無需 VCC
運行工作電壓 = 3.3V(典型值)
工作電壓 = 420VDC 300VRMS
AC 隔離電壓 = 3000VRMS
從派克峰到 Bonneville 鹽灘,Lightning 的速度超越內燃機機車
Lightning Motorcycle 設計的電動摩托車在各個領域都表現出色。瞭解 Vicor 電源模組如何支持下一代摩托車的詳情
Extend runtime with high density power conversion
Learn how to develop better power delivery networks to enhance the performance, efficiency, and reliability of eMobility products
Vicor 展示了電動汽車高壓轉換至 SELV 的創新方案
高密度模組縮小了供電網路,提高效率以及改善整體效能
高密度功率模組簡化和縮小電動汽車電源系統設計
Vicor 電源模組為電動汽車應用注入創新。瞭解三款汽車級新產品將如何徹底改變未來的電源設計