![Lightning motorcycle image](/files/live/sites/vicor/files/images/resources-library/podcasts/Vicor-podcast-Lightning-Motorcyle-medium.jpg?t=767)
從派克峰到 Bonneville 鹽灘,Lightning 的速度超越內燃機機車
Lightning Motorcycle 設計的電動摩托車在各個領域都表現出色。瞭解 Vicor 電源模組如何支持下一代摩托車的詳情
D44TL1A0 是一個數位電源系統監控器,為主處理器與多達四個 Chip BCM 母線轉換器模組之間提供了一個通訊介面。監控器透過一個 PMBus 相容介面與系統控制器進行通訊。作為一個溝通橋樑,監控器與隔離的 UART 介面上的多達四個 BCM 母線轉換器模組進行通訊。透過 D44TL1A0,主機處理器可以配置、設置保護限制,並監測每個 BCM。
篩選產品
Part Number | 輸入電壓(V) | 溫度等級 (°C) | 封裝 | 介面產品 | 加入購物車/查看詳情 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D44TL1A0
|
![]() |
Part Number: D44TL1A0 |
輸入電壓(V):
2.7 - 16
|
溫度等級 (°C):
-40 - 125
|
封裝:
10 x 10
|
介面產品:
VI Chip BCM 6123
|
詳細 |
PMBus 相容主機介面用於加強監測和控制 ChiP BCM 母線轉換器模組
經由 Vicor 數位隔離器(I13TL1A0)透過專用 UART 連接的多達四個 BCM 可實現二次引用 BCM 控制和遙感
OVP、OCP、OTP 保護和監測
10 x 10 毫米栅格陣列(LGA)封裝
從派克峰到 Bonneville 鹽灘,Lightning 的速度超越內燃機機車
Lightning Motorcycle 設計的電動摩托車在各個領域都表現出色。瞭解 Vicor 電源模組如何支持下一代摩托車的詳情
HIRO 利用高效能微型資料中心將歐洲推向邊緣運算的前沿
從支持腦部手術到推動節省成本的智慧工廠 —— HIRO 正在利用創新的運算概念將歐洲推向邊緣運算的前沿
VideoRay 利用 AI 及當前最新技術推動安全、高效的水下探索
Vicor 電源驅動創新播客討論了水下機器人應用的激增以及 VideoRay 如何應對新的水下任務
地球上最好的電池是免費的,它正在為藍色新經濟提供動力
C-Power 自主海上發電系統(AOPS)漂浮在海面上,捕捉機械波能並將其轉化為可用的電能