从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
D44TL1A0 是一个数字电源系统监控器,为主处理器与多达四个 Chip BCM 母线转换器模块之间提供了一个通信接口。监控器通过一个 PMBus 兼容接口与系统控制器进行通信。作为一个沟通桥梁,监控器与隔离的 UART 接口上的多达四个 BCM 母线转换器模块进行通信。通过 D44TL1A0,主机处理器可以配置、设置保护限制,并监测每个 BCM。
筛选产品
Part Number | 输入电压(V) | 温度等级 (°C) | 封装 | 接口产品 | 加入购物车/查看详情 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D44TL1A0
|
![]() |
Part Number: D44TL1A0 |
输入电压(V):
2.7 - 16
|
温度等级 (°C):
-40 - 125
|
封装:
10 x 10
|
接口产品:
VI Chip BCM 6123
|
详细 |
PMBus 兼容主机接口用于加强监测和控制 ChiP BCM 母线转换器模块
经由 Vicor 数字隔离器(I13TL1A0)通过专用UART连接的多达四个 BCM 可实现二次引用 BCM 控制和遥测
OVP、OCP、OTP 保护和监测
10 x 10 毫米栅格阵列(LGA)封装
从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
Extend runtime with high density power conversion
Learn how to develop better power delivery networks to enhance the performance, efficiency, and reliability of eMobility products
Vicor 展示了电动汽车高压转换至 SELV 的创新方案
高密度模块缩小了供电网络,提高效率以及改善整体性能
高密度功率模块简化和缩小电动汽车电源系统设计
Vicor 电源模块为电动汽车应用注入创新。了解三款汽车级新产品将如何彻底改变未来的电源设计