創新供電網路
每個電子設備或系統都有一個供電網路(PDN)
輸入:38 – 55VDC 或 36 – 60VDC (IB054 系列的 75V 暫態工作)
输出:在 48VIN 时为 9.6 或 12VDC
輸出電流:高達 80A
98.2% 的峰值效率
創新供電網路
每個電子設備或系統都有一個供電網路(PDN)
使用 niPOL 配置 Vicor IBC 轉換器
從派克峰到 Bonneville 鹽灘,Lightning 的速度超越內燃機機車
Lightning Motorcycle 設計的電動摩托車在各個領域都表現出色。瞭解 Vicor 電源模組如何支持下一代摩托車的詳情
Extend runtime with high density power conversion
Learn how to develop better power delivery networks to enhance the performance, efficiency, and reliability of eMobility products
加州居民請參閱加州 65 號提案的內容
12V、24V 或 48V 直接至負載點穩壓器