创新供电网络
每个电子设备或系统都有一个供电网络(PDN)
输入:38 – 55VDC 或 36 – 60VDC (IB054 系列的 75V 瞬态工作)
输出:在 48VIN 时为 9.6 或 12VDC
输出电流:高达 80A
98.2% 的峰值效率
创新供电网络
每个电子设备或系统都有一个供电网络(PDN)
使用 niPOL 配置 Vicor IBC 转换器
从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
Vicor to present innovative approach for EV high voltage to SELV conversion
Join us at WCX to learn how high-density modules downsize the power delivery network, enhance efficiency and improve overall performance
加州居民请参考加州 65 号提案的内容
12V、24V 或 48V 直接至负载点稳压器