Skip to main content

PFM™ 絶縁型AC-DCコンバータ (PFC内蔵)

This product is not recommended for new designs. For new designs please see the PFM AC-DC Converter.

VI Brick® PFMはPFC搭載の絶縁型AC-DCコンバータであり、高電力密度の絶縁型AC-DC電力ソリューションを提供します。アクティブ方式の力率改善回路(PFC)が組み込まれており、入力電圧範囲AC85 – 264Vで動作し、絶縁された48VDC安定化電圧最大330Wを出力します。変換効率が93%と高いことと、放熱管理しやすいVI Brickパッケージにより、熱設計が容易にできます。

Vicor VI Brick PFM™ Product Image

パワーシステムデザイナー

パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索Watch demo video

入力仕様:

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

出力仕様:

出力
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

特長と利点

特長と利点

絶縁型AC‑DCコンバータモジュール

絶縁型AC‑DCコンバータモジュール

アクティブ方式の力率改善(PFC)

アクティブ方式の力率改善(PFC)

安全な低電圧のエネルギーチャージである、48Vの絶縁され、安定化された出力

安全な低電圧のエネルギーチャージである、48Vの絶縁され、安定化された出力

薄型パッケージ

薄型パッケージ

コンテンツ

Promo Component

技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ

Related Products

Contact Form

お問い合わせ

Thank you for contacting us

後日、Vicor株式会社 (Vicor KK)の担当者よりご連絡いたします。