从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
该产品不推荐用于新设计。新设计请参考 PFM AC-DC 转换器。
带 PFC 的 VI Brick® PFM 隔离式 AC-DC 转换器为当今要求苛刻的电源应用提供了一个高密度的隔离式 AC-DC 电源解决方案。模块采用有源功率因数校正(PFC),在 85 和 264VAC 之间宽输入电压范围工作,提供稳压和隔离的 48VDC 输出,功率高达 330W。模块的高效率(93%)和热适应 VI Brick 封装为电源系统的热管理提供了一种简化方法。
隔离式 AC-DC 转换器模块
有源功率因数校正(PFC)
支持安全低压储能的 48V 隔离式稳压输出
纤薄封装
从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
电动汽车:高密度电源转换延长运行时间
了解如何开发更好的供电网络,以提高电动汽车产品的性能、效率和可靠性
Vicor 展示了电动汽车高压转换至 SELV 的创新方案
高密度模块缩小了供电网络,提高效率以及改善整体性能
高密度功率模块简化和缩小电动汽车电源系统设计
Vicor 电源模块为电动汽车应用注入创新。了解三款汽车级新产品将如何彻底改变未来的电源设计
完整的 AC-DC PCB 安装解决方案
支持传统设计的传统 DC-DC 转换器