PFM™ 絶縁型AC-DCコンバータ (PFC内蔵)
This product is not recommended for new designs. For new designs please see the PFM AC-DC Converter.
VI Brick® PFMはPFC搭載の絶縁型AC-DCコンバータであり、高電力密度の絶縁型AC-DC電力ソリューションを提供します。アクティブ方式の力率改善回路(PFC)が組み込まれており、入力電圧範囲AC85 – 264Vで動作し、絶縁された48VDC安定化電圧最大330Wを出力します。変換効率が93%と高いことと、放熱管理しやすいVI Brickパッケージにより、熱設計が容易にできます。
パワーシステムデザイナー
パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索Watch demo video
出力
Min output:
Minimum output:
Nom output:
Nominal output:
Max output:
Maximum output:
特長と利点
特長と利点
絶縁型AC‑DCコンバータモジュール
アクティブ方式の力率改善(PFC)
安全な低電圧のエネルギーチャージである、48Vの絶縁され、安定化された出力
薄型パッケージ
コンテンツ
Promo Component
技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ