Vicor、-55℃に対応した出力電流22A・BGA Tin-LeadパッケージのZVS降圧レギュレータを新たに追加
Vicor、-55℃に対応した出力電流22A・BGA Tin-LeadパッケージのZVS降圧レギュレータを新たに追加
![](/files/live/sites/vicor/files/images/products/dc-dc/non-isolated-regulated/buck-regulators/Vicor-PI33xx-buck-10x14-BGA-angled.jpg?t=767)
Vicorの「PI332x」 ZVS降圧レギュレータ
![](/files/live/sites/vicor/files/images/products/dc-dc/non-isolated-regulated/buck-regulators/Vicor-PI33xx-buck-10x14-BGA-angled.jpg?t=767)
Vicorの「PI332x」 ZVS降圧レギュレータ
Vicor Corporation(本社:米国マサチューセッツ州、CEO:Patrizio Vinciarelli、NASDAQ上場:VICR、以下:Vicor)は、10 x 14mmのSiP (System in package)タイプの非絶縁型ZVS降圧レギュレータ「PI3323」「PI3325」に、広い動作温度範囲-55℃~120℃のタイプと、Tin-Lead BGAパッケージのタイプを追加しました。主にMil-COTsアプリケーション向けです。
入力電圧範囲14~42V、出力電圧範囲3.3V(2.2~4V)/ 5V(4~6.5V)の高電力密度・高効率の降圧スイッチングレギュレータで、出力電流は最大22A(連続)、96%の高効率を実現しており、並列で使うことで電力を増やすことができます。
広い動作温度範囲に対応:
PI3323-00-BGMZ:
- VOUT: 3.3V (2.2 – 4.0V)
- 動作温度範囲: –55 to +120°C
- パッケージ: BGA
PI3323-00-BGMP:
- VOUT: 3.3V (2.2 – 4.0V)
- Temp range: –55 to +120°C
- Package: Tin-Lead BGA
PI3325-00-BGMZ:
- VOUT: 5.0V (4.0 – 6.5V)
- 動作温度範囲: –55 to +120°C
- パッケージ: BGA
PI3325-00-BGMP:
- VOUT: 5.0V (4.0 – 6.5V)
- 動作温度範囲: –55 to +120°C
- パッケージ: Tin-Lead BGA
レギュラータイプ:
PI3323-00-BGIZ:
- VOUT: 3.3V (2.2 – 4.0V)
- 動作温度範囲: –40 to +120°C
- パッケージ: BGA
PI3325-00-BGIZ:
- VOUT: 5.0V (4.0 – 6.5V)
- 動作温度範囲: –40 to +120°C
- パッケージ: BGA
Vicor Corporationについて
Vicorは、高性能モジュール型電源コンポーネントの設計、製造、販売を行う(本社:マサチューセッツ州アンドーバー)の電源専業メーカーです。HPC(ハイパフォーマンスコンピューティング)、オートモーティブ、通信ネットワーク、産業機器、ロボティクス、鉄道、航空防衛アプリケーションなどへ向けて、広く事業を展開しています。
日本法人のVicor株式会社(Vicor KK)は2017年に設立され、電源コンポーネントの販売・技術サポートを行っています。くわし詳しくは、www.vicorpower.com/ja-jp をご参照ください。
Vicorは、Vicor Corporationの登録商標です。