Vicor はデータセンター及び車載アプリケーション向けの双方向 48V / 12V NBMコンバータを発表
Vicor はデータセンター及び車載アプリケーション向けの双方向 48V / 12V NBMコンバータを発表
Vicor はドイツのニュルンベルクで開催される PCIM 2018 カンファレンスで新しい非絶縁コンバータモジュールを展示
![](/files/live/sites/vicor/files/images/products/dc-dc/non-isolated-fixed-ratio/nbm/nbm2317/Vicor-NBM2317-SM-ChiP-angled.jpg?t=767)
![](/files/live/sites/vicor/files/images/products/dc-dc/non-isolated-fixed-ratio/nbm/nbm2317/Vicor-NBM2317-SM-ChiP-angled.jpg?t=767)
2018年6月5日 - Vicor Corporation (NASDAQ: VICR) は、本日マサチューセッツ州アンドーバーで、データセンター用、及び車載アプリケーションのハイブリッド 48V / 12V 電源システム向けの双方向非絶縁型バスコンバータを発表しました。
2317 NBMは、12Vから48V、または48Vから12Vを連続して最大750Wを供給できる双方向電圧変換コンバータで、ピーク効率は98%以上です。NBM (NBM2317S54D1464T0R) は、23 x 17 x 7mmの表面実装パッケージに最大 1kWのピーク電力能力 (最大 2ms) があり、外部回路を必要としない完全なソリューションを提供します。2MHz の高周波スイッチングにより、NBM には低い出力インピーダンスを持ち、動的負荷に対する高速トランジェント応答を実現します。NBM には、ホットスワップと突入電流の抑制機能が組み込まれており、システム電力密度が向上し、実装面積、設計時間、コストが節約されます。
48V入力を必要とする※ Power-on-Package (「PoP」) モジュラ電流マルチプライヤ (「MCM」) を使用する最先端の48V入力 GPU を、従来の12Vバス給電に依存しているデータセンターで使用する際、NBMはバス電圧の変換をサポートします。NBM がデータセンターからの12Vバスを48Vに変換し、MCMを経由してGPUへ給電を行うことができます。また、48V インフラストラクチャにアップグレードされたデータセンターで、NBM を使用して従来の12V入力のPoL レギュレータをサポートすることもできます。
48V を使用するマイルドハイブリッド車や自律走行車では、NBM は従来の12Vサブシステムを、デュアルバッテリの有無にかかわらず48Vで効率的に配電することができます。
Vicor の2317 NBM と Power-on-Package current multipliersについての詳細はこちら
※ Power-on-Package について
Vicor のPoPモジュールは、高性能コンピュータや大規模データセンターに導入されたFactorized Power Architecture (FPA) システムをベースにしています。FPA は、最大1,000A を要求するGPU、CPU、及びASIC に対して、効率的な電力配分と48Vから1Vへの直接変換を提供します。増大された電流を大電流人工知能 (AI) プロセッサに近接して配置することにより、PoP MCM はより高い性能とシステム効率を実現します。
Vicor Corporation について
米国マサチューセッツ州アンドーバーに本社を置く、革新的な高性能モジュール型パワー・コンポーネントの設計、製造、および販売を行う電源メーカーです。高性能コンピューティング、通信ネットワーク、産業機器、車両・輸送機器、航空防衛などをターゲット市場とし、コンセントからPoLに到るまでの効率的な電圧変換、パワー・マネージメントを実現可能にするためブリック製品から半導体中心の製品に到るまで、最適ソリューションを提供します。www.vicorpower.com
Power Component Design Methodologyとは
Vicorのパワーコンポネントデザイン手法によって、電源システムの設計者は、モジュール型電源コンポーネントの設計上の課題、すなわち電源コンポーネントの予測、システムの機能や信頼性の確保、迅速な設計サイクル、そして容易なシステムの構成・再構成・拡張性を解決できます。さらに、効率、電力密度、経済性を考慮したベストの代替ソリューションも検証できます。Power System DesignerオンラインツールであるVicor のパワーコンポネントデザイン手法によって、電源システムの設計者は、モジュール型電源コンポーネントの設計上の課題、すなわち電源コンポーネントの予測、システムの機能や信頼性の確保、迅速な設計サイクル、そして容易なシステムの構成・再構成・拡張性を解決できます。さらに、効率、電力密度、経済性を考慮したベストの代替ソリューションも検証できます。
Vicor のNBM と FPA はVicor Corporationの登録商標です。
ニュースリリースに関するお問い合わせ
Vicor KK マーケティング部 関本 TEL : 03-5487-3016