![Saab Seaeye Case Study](/files/live/sites/vicor/files/images/resources-library/case-studies/industrial/Vicor-SAAB-Seaeye-03-small.jpg?t=767)
高性能電源モジュールで、世界最先端の完全電動ワーククラス ROV (eWROV) を実現
Saab UK社は、小型で放熱性の高い電源モジュールを使って、世界最高クラスの性能をもつ、環境に優しい eWROVを実現
PFC MegaPAC MIおよびPFC MegaPAC-High Power MIは、力率改善(PFC)とMegaPAC電源装置の組み合わせが可能です。PFC MegaPAC MIおよびPFC MegaPAC-High Power MIは、それぞれ最大1600Wおよび2400Wの出力電力を供給します。シャーシには8つのスロットがあり、PFC MegaPAC MIには32出力、PFC MegaPAC-High Power MIには25出力を提供できます。 PFC MegaPAC MIおよびPFC MegaPAC-High Power MIには、同じ入力および出力接続、取り付けポイント、および同じ寸法で提供しています。
Power factor corrected
Up to 32 outputs
MIL‑STD 810 for shock & vibration
MIL‑STD 704 and 1399 for overvoltage & transients
高性能電源モジュールで、世界最先端の完全電動ワーククラス ROV (eWROV) を実現
Saab UK社は、小型で放熱性の高い電源モジュールを使って、世界最高クラスの性能をもつ、環境に優しい eWROVを実現
ディスクリートの電源ではなく電源モジュールが選ばれる理由とは
信頼性、スケーラビリティ、サイズと重量、電源設計に求められる専門知識などの要素を分析することで、2つの設計手法の違いを明確にし、モジュールで構成する電源システム設計の利点を抽出します。
ライトニング・モーターサイクル社、電動オートバイレースの記録を更新
ライトニング・モーターサイクル社は、振動も騒音も熱もなく、無限のトルクを感じる - これまでにない乗り心地を実現した電動オートバイを生み出しました。
人間を超える知覚力と探知能力でパトロールする、自律型セキュリティロボット
ナイトスコープ社のセキュリティロボットを使えば、危険の兆候を積極的に見つけ出すことで、より安全に犯罪を防止できます