世界上最大的望远镜正在帮助人们揭开宇宙的起源
极大望远镜采用由高密度模块驱动的精密自适应光学技术,实现改变世界的发现
PFC MegaPAC MI 和 PFC MegaPAC -High Power MI 结合了功率因数校正(PFC)及可配置 MegaPAC 系列电源。PFC MegaPAC MI 和 PFC MegaPAC -High Power MI 可分别提供高达 1600W 和 2400W 的输出功率。底盘有八个插槽,PFC MegaPAC MI 能提供多达 32 路输出而 PFC MegaPAC-High Power MI能提供多达 25 路输出。PFC MegaPAC MI 和 PFC MegaPAC-High Power MI 具有相同的输入和输出连接、安装点,以及相同的尺寸。
功率因数校正
高达 32 路输出
符合 MIL‑STD 810 的冲击和振动标准
符合 MIL‑STD 704 和 1399 的过压和瞬态标准