Skip to main content
小型・軽量の電源モジュール

フレキシブルに組み合わせて、あらゆるニーズに対応

Regulation icon

レギュレータ & 
変換比固定変換

Isolation icon

絶縁型 & 非絶縁型

Power icon

広い入力 & 出力電圧範囲

Scalable icon

双方向変換 & 並列接続

Vicorと協業し、ニーズにあった電力変換ソリューションを

Vicorと協業することで、電動車の市場投入が速くできるため、アグレッシブな電動化の目標を達成できるでしょう。Vicorは実績のあるDC-DCコンバータをxEVに供給するだけでなく、業界をリードする自動車メーカー(OEM)やTier1と協力して、それぞれのニーズに合わせてカスタマイズしたソリューションを開発しています。Vicorのエンジニアチームはお客様と協力して、モジュールで構成する、高効率で高性能の新しい電力供給ネットワークを構築し、小型で軽量な当社のソリューションを生かした車載向け電源開発に取り組んでいます。

Vicorの小型の電源モジュールは並列接続ができるため、開発途中の車載電源にも低コストで導入することができます。Vicorのモジュールを使えば、わずかな種類のモジュールで数何百もの異なる電力ネットワークの設計ができ、開発と部品認定にかかる時間とコストを削減できます。Vicorの電源モジュールは、このように拡張性や柔軟性、他の設計に流用しやすいという特長を備えており、システムに最も適した電力、重量、サイズの組み合わせが可能です。

Vicor modules

高電圧に対応した双方向・電圧変換比固定コンバータ

BCMシリーズNBMシリーズはSine amplitude conversion 技術を採用しており、小型で高効率です。BCMは車載向けバッテリーの電圧400Vまたは800Vに対応して絶縁された48Vバス電圧を生成します。NBMは、400Vと800Vの高速充電システムに互換性を持たせることができます。BCMとNBMはそれぞれ、必要な電力に合わせて、並列接続することができます。

Vicor NBM9280 BCM6135 CM-ChiP

400V/48V BCM6135


絶縁型


入力電圧: 260 – 410V


出力電圧: 32.5 – 51.3V


出力電流: 最大65A


ピーク効率: 98.6%


61 x 35 x 7.4mm



800V/48V BCM6135


絶縁型


入力電圧: 520 – 920V


出力電圧: 32.5 – 57.5V


出力電流: 最大80A


ピーク効率: 98.0%


61 x 35 x 7.4mm



800V/400V NBM9280


非絶縁型


入力電圧: 200 – 460V (boost) or 400 – 920V (buck)


出力電圧: 400 – 920V (boost) or 200 – 460V (buck)


出力電流: 最大 75A


ピーク効率: 99.0%


92 x 80 x 7.4mm


Vicor製品は上記以外の製品も車載用部品認定を取得することができ、新製品の共同開発もできます。Vicorは自動車の電動化スケジュールを短縮するお手伝いができます。詳細は、本ページ下にあるお問合せフォーム よりお問い合わせください。 

低電圧配電に適した小型DC-DCレギュレータ

Vicorの DCMシリーズ と PRMシリーズ は、負荷に合わせて電力を供給するキーデバイスです。これらのモジュールを使うことで、電力供給ネットワークの12Vと48Vのシステムを効率よくつなぐこと ができます。Vicorのモジュールは並列接続することで、供給電力を増やすことができます。小型なので負荷の近くへ配置することができ、車両の配線重量の最適配分に役立ちます。

Vicor DCM3735, PRM3735 and NBM2317

48V/12V DCM3735


非絶縁型レギュレータ


入力電圧: 35 – 58V


出力電圧: 8 – 16V


出力電力: 2kW


36.6 x 35.4 x 7.4mm



48V/48V PRM3735


非絶縁型レギュレータ


入力電圧: 31 – 58V


出力電圧: 36 – 54V


出力電力: 2.5kW


36.6 x 35.4 x 7.4mm



48V/12V NBM2317


非絶縁型


入力電圧: 40 – 60V


出力電圧: 10 – 15V


出力電力: 1kW


23 x 17 x 7.4mm


Vicor製品は上記以外の製品も車載用部品認定を取得することができ、新製品の共同開発もできます。Vicorは自動車の電動化スケジュールを短縮するお手伝いができます。詳細は、本ページ下にあるお問合せフォーム よりお問い合わせください。 

オートモーティブに関するお問い合わせ