10k W Power Tablet™ AC-DC コンバータを発表
10k W Power Tablet™ AC-DC コンバータを発表
パワータブレット RFM によりサーバーラックの高電力密度化を可能に


2018年10月16日、マサチューセッツ州アンドーバーで、Vicor Corporation (NASDAQ: VICR) は、24 x 15 x 1.5cm (9.4 x 5.9 x 0.6in) サイズのパワータブレット構造で、3相AC入力、出力48 VDC (定電圧) の10k W AC-DC電源ユニット RFM を発表しました。
RFM は、フィルタ、冗長運転、力率改善と保護機能を備え、絶縁された定電圧DC電圧を出力します。また、RFM は、ワールドワイドで使用されている3相AC電源にて対応しています。
RFM は、薄型のパワータブレット型の設計により、高電力密度と柔軟な放熱設計が可能になります。例えば、4つのRFM の並列動作で、入力遮断回路、整流および出力平滑コンデンサをそれぞれ接続することにより、1Uラックスペース内で40k Wの電力が供給可能になります。RFM のパワータブレットパッケージは、HPCやAIの推論/学習アプリケーションに必要な大電力出力のサーバーラックの水冷を含む、高度な冷却方式に使用することができます。
48V (54VDCを含む) 配電は、従来の12 VDC 配電よりも、細い配線が使用可能になり、配電損失を大幅に低減することができます。RFM は、Vicor の48V Power-on-Package (“PoP”) と 48V Direct-to-PoL ソリューションとの組み合わせにより、3相ACから1V以下のAIプロセッサの負荷点まで、高電力密度で効率的な電源システムソリューションを実現します。
Vicor の RFM をはじめとした電源システムソリューションの詳細については、中国で開催される ODCC サミットのブースにて紹介されます。10k W パワータブレット RFM は、150W~15kWの出力を特長とする単相および3相AC-DC電源ユニットの新しいシリーズ製品です。
費用対効果に優れ、同種の製品の中で最高の電源システムソリューションについて、ご検討されたい方は、Vicor にお問い合わせ下さい。
Vicor RFM power tabletについて詳細はこちら
Vicor Corporation について
米国マサチューセッツ州アンドーバーに本社を置くVicor Corporation は、革新的で高性能なモジュール型パワーコンポーネントを製造、販売し、コンセントからPoLに到るまでの効率的な電圧変換、パワー・マネージメントを実現可能にするためブリック製品から半導体中心の製品に到るまで、最適なソリューションを提供します。 www.vicorpower.com
RFM と Power Tablet は Vicor Corporation の登録商標です。
お問い合わせ
Vicor KK マーケティング部 関本 TEL:03-5487-3016
fsekimoto@vicorpower.com