Vicor 推出 10kW PowerTablet™ AC-DC 转换器
Vicor 推出 10kW PowerTablet™ AC-DC 转换器
PowerTablet RFM™ 助力实现高密度服务器机架


2018 年 10 月 16 日,中国北京讯 – 日前,Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代號:VICR)宣布推出一款三相 AC-DC 转换器模块 (RFM),其采用 9.4 x 5.9 x 0.6 英寸(24 x 15 x 1.5 厘米)的平板电源配置,可提供 10kW 的稳压 48VDC。RFM 针对冗余工作整合滤波与内建故障保护功能,可提供一组功率因数校正的稳压、隔离式 DC 输出。RFM 可通过配置,支持 全球范围200 至 480VAC 的三相 AC 电源。
RFM 纤薄的平板电源设计可实现前所未有的功率密度及热管理灵活性。例如,4 个并联的 RFM(包括输入断开电路、整流和 48V 蓄能等)可在 1U 的机架空间内提供 40kW 的功率。RFM平板电源封装可为高功率服务器机架的高级散热(包括液冷散热)提供完善的散热管理,充分满足要求严苛的高性能计算以及人工智能推断与学习应用的需求。
48V(包括 54VDC)配电是采用小规格布线的大功率机架的新兴标准,与传统 12VDC 配电相比,可显著降低配电损耗。通过与 Vicor 48V 合封电源 (PoP) 及 48V 直接至负载点解决方案相结合,RFM 能够实现从三相 AC 到负载点上 1V 以下 AI 处理器的各种高密度、高效率的端到端电源系统解决方案。
如欲了解有关 RFM 和 Vicor 端到端电源系统产品组合的更多详情,敬请访问我们在中国 ODCC 峰会的展位。10kW平板电源 RFM 是最新单个 3 相 AC-DC 模块系列的首款产品,支持从 150W 到 15kW 的功率输出。
请联系 Vicor ,采用业界一流的低成本电源系统解决方案满足您的未来需求。
了解有关 Vicor RFM 电源平板的更多详情。
关于Vicor公司
Vicor 公司总部位于麻萨诸塞州安多弗,始终致力于设计、制造和销售创新的高性能模块化电源组件,产品从砖式模块到以半导体解决方案,应有尽有,可帮助客户高效转换和管理从电源到负载点的电源。www.vicorpower.com
电源系统组件式设计方法
Vicor 的电源系统组件式设计方法不仅可帮助电源系统设计人员获得模块化电源组件设计的所有优势(包括组件与系统功能性及可靠性可预测、更快的设计周期,以及便捷的系统配置、可重构性与扩展性),同时还可实现可匹敌最佳备选解决方案的系统工作效率、功率密度及经济性。使用 Vicor 的在线工具,电源系统设计人员可从业经验证的 Vicor 电源组件的延伸组合中选出组件来架构、优化和仿真从其输入源到其负载点的完整电源系统。这种创新的电源系统设计方法不仅可实现快速的上市进程和业界一流的性能,同时还可将意外情况及延迟的可能性降到最低,这是传统设计方法或定制化设计方法常出现的情况。
Vicor、RFM 和 Power Tablet 是 Vicor 公司的商标。
联系我们
Jessica Meng
JMeng@vicorpower.com