最新の鉄道アプリケーション向けDC-DC コンバータファミリー発表
最新の鉄道アプリケーション向けDC-DC コンバータファミリー発表


Vicorは、幅広い入力範囲(43~154V入力)である3623(36mm×23mm)ChiPファミリーの次世代DCMをリリースしました。電力レベルは最大240W、効率は93%で、最新の旅客輸送や鉄道インフラのアプリケーションをターゲットにしています。
最新の鉄道インフラは、貨物と旅客の両方の市場でさまざまな新しいサービスを提供するため、幅広いDC-DCコンバータが必要です。旅客鉄道システムでは、家庭と同様なインフォメーション+エンターテイメント機能を備えたモバイルオフィスの通信機能が必要になってきます。貨物鉄道システムでは、搭載されたすべての貨物の安全かつタイムリーな配送を保証するために、監視や管理機能が必要です。旅客システム、貨物システムの両方で、乗車中、または停車駅において必要な安全とセキュリティの対策のため、信頼性のある高性能の電力システムが求められています。
DCMは絶縁されたDC-DCコンバータモジュールで、不安定な広範囲の入力でも動作し、絶縁されたDC出力を生成することができます。
今回発売された新しい鉄道向けChiP DCMは、単一のChiPにて複数の入力電圧範囲をサポートすることが可能になり、電源システム設計を簡素化します。DCMは、1.5in2未満のChiPパッケージで最大93%の効率を実現し、最先端の電力密度と変換効率をエンジニアに提供します。
Vicorは、幅広い入力範囲(43~154V入力)である3623(36mm×23mm)ChiPファミリーの次世代DCMをリリースしました。電力レベルは最大240W、効率は93%で、最新の旅客輸送や鉄道インフラのアプリケーションをターゲットにしています。
最新の鉄道インフラは、貨物と旅客の両方の市場でさまざまな新しいサービスを提供するため、幅広いDC-DCコンバータが必要です。旅客鉄道システムでは、家庭と同様なインフォメーション+エンターテイメント機能を備えたモバイルオフィスの通信機能が必要になってきます。貨物鉄道システムでは、搭載されたすべての貨物の安全かつタイムリーな配送を保証するために、監視や管理機能が必要です。旅客システム、貨物システムの両方で、乗車中、または停車駅において必要な安全とセキュリティの対策のため、信頼性のある高性能の電力システムが求められています。
DCMは絶縁されたDC-DCコンバータモジュールで、不安定な広範囲の入力でも動作し、絶縁されたDC出力を生成することができます。
今回発売された新しい鉄道向けChiP DCMは、単一のChiPにて複数の入力電圧範囲をサポートすることが可能になり、電源システム設計を簡素化します。DCMは、1.5in2未満のChiPパッケージで最大93%の効率を実現し、最先端の電力密度と変換効率をエンジニアに提供します。
今回発売されたChiP DCM:
パッケージ | 入力 電圧範囲 |
公称入力 |
出力電圧 | ||||||
3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 28V | 48V | |||
3623 | 43 – 154V | 100V | 80W | 120W | 240W | 240W | 240W | 240W | 500W |
全てのモジュールは-55℃でも稼働できるMグレード版も提供しています。
Vicor Corporation について
米国マサチューセッツ州アンドーバーに本社を置く、革新的な高性能モジュール型パワー・コンポーネントの設計、製造、および販売を行う電源メーカーです。高性能コンピューティング、通信ネットワーク、産業機器、車両・輸送機器、航空防衛などをターゲット市場とし、コンセントからPoLに到るまでの効率的な電圧変換、パワー・マネージメントを実現可能にするためブリック製品から半導体中心の製品に到るまで、最適ソリューションを提供します。.www.vicorpower.com
パワーコンポネントデザイン手法とは
バイコーのパワーコンポネントデザイン手法によって、電源システムの設計者は、モジュール型電源コンポーネントの設計上の課題、すなわち電源コンポーネントの予測、システムの機能や信頼性の確保、迅速な設計サイクル、そして容易なシステムの構成・再構成・拡張性を解決できます。さらに、効率、電力密度、経済性を考慮したベストの代替ソリューションも検証できます。 パワーシステムデザイナーオンラインツール バイコーのパワーコンポネントデザイン手法によって、電源システムの設計者は、モジュール型電源コンポーネントの設計上の課題、すなわち電源コンポーネントの予測、システムの機能や信頼性の確保、迅速な設計サイクル、そして容易なシステムの構成・再構成・拡張性を解決できます。さらに、効率、電力密度、経済性を考慮したベストの代替ソリューションも検証できます。
VicorとDCMはVicor Corporationの登録商標です。
プレスリリースに関するお問い合わせ
マーケティング部 波多江 / 関本
TEL: 03-5487-3016