最新 DC-DC 转换器系列为现代铁路应用注入强大动力
最新 DC-DC 转换器系列为现代铁路应用注入强大动力
![](/files/live/sites/vicor/files/images/products/dc-dc/isolated-regulated/dcm/dcm4623/Vicor-DCM4623-ChiP-pins-angled.jpg?t=767)
![](/files/live/sites/vicor/files/images/products/dc-dc/isolated-regulated/dcm/dcm4623/Vicor-DCM4623-ChiP-pins-angled.jpg?t=767)
Vicor 针对最新铁路运输及基础设施应用发布新一代 DCM,其所采用的一系列宽输入范围(43 - 154V 输入)3623(36 x 23 毫米)ChiP 支持高达 240W 的功率以及高达 93% 的效率。
现代铁路基础设施需要各种 DC-DC 转换器,为货运及客运市场提供各种不同的全新服务。客运轨道交通系统需要能够支持家庭信息娱乐的移动办公通信功能,而货运铁路系统则需要监控及控制功能,才能确保车上所有货品的运输安全性和及时性。同时,不论是车载安全系统还是站上安全系统,客运和货运车辆都需要可靠的高性能电源系统,以确保安全性并满足安保措施的要求。
DCM 是一款隔离式稳压 DC-DC 转换器模块,可从未稳压的宽范围输入,生成隔离式 DC 输出。这些最新 ChiP DCM 在单个 ChiP 中支持多种输入电压范围,可简化电源系统设计。它们在不到1.5 平方英寸的 ChiP 封装中提供高达 93% 的效率,可为工程师提供业界领先的密度及效率。
最新 ChiP DCM:
封装 |
输入电压范围 |
额定输出 |
输出电压 | ||||||
3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 28V | 48V | |||
3623 | 43 – 154V | 100V | 80W | 120W | 240W | 240W | 240W | 240W | 240W |
此外,所有型号都提供军用级版本,支持低至 -55°C 的工作温度。
了解有关 Vicor 输出电压稳压误差为 ±1% 的最新 DCM 的更多详情
关于 Vicor 公司
Vicor 公司总部位于麻萨诸塞州安多弗,始终致力于设计、制造和销售创新的高性能模块化电源组件,产品从砖型解决方案到以半导体为中心的解决方案,应有尽有,可帮助客户高效转换和管理从电源到负载点的电源。www.vicorpower.com
电源组件设计方法
Vicor 的电源组件设计方法不仅可帮助电源系统设计人员获得模块化电源组件设计的所有优势(包括组件与系统功能性及可靠性可预测、更快的设计周期,以及便捷的系统配置、可重构性与扩展性),同时还可实现可匹敌最佳备选解决方案的系统工作效率、功率密度及经济性。使用 Vicor 的在线工具,电源系统设计人员可从业经验证的 Vicor 电源组件的延伸组合中选出组件来架构、优化和仿真从其输入源到其负载点的完整电源系统。这种创新的电源系统设计方法不仅可实现快速的上市进程和业界一流的性能,同时还可将意外情况及延迟的可能性降到最低,这是传统设计方法或定制化设计方法常出现的情况。
Vicor 与 DCM 是 Vicor 公司的商标。
联系人
Jessica Meng
Vicor 公司
电话号码:+86 21 6029 3928 x 198
电子邮件:JMeng@vicorpower.com