Skip to main content

VITA 62 準拠コンバータ

ラック幅3Uおよび6UのOpen VPXシステム用に設計されたMIL-COTS電源

出力電圧3.3V~12V、入力電圧28Vもしくは270Vの、厳しい環境に適した堅牢性のある伝導冷却デバイスです。3Uモデルの出力電力は最大600W、6Uモデルの出力電力は最大1000Wです。出力電圧や電力レベルをお客様の仕様に合わせてカスタマイズすることも可能です。この製品シリーズは、MIL-461G、MIL-704F規格に適合しています。さらに、入力電圧28Vの製品は、MIL-1275E規格にも適合しています。

Vicor VITA 62 compliant power converters

条件で絞り込む

0 製品
0 製品
Part Number 入力電圧 (V) 出力電力 (W) フォームファクタ コンフォーマル コーティング 出力電圧構成 カートに入れる/詳細を見る
VIT270H3U600C002
Part Number: VIT270H3U600C002 入力電圧 (V):
270
出力電力 (W):
600
フォームファクタ:
3U
コンフォーマル コーティング:
Coated
出力電圧構成:
Parallelable
詳細
VIT028H3U600C000
Part Number: VIT028H3U600C000 入力電圧 (V):
28
出力電力 (W):
600
フォームファクタ:
3U
コンフォーマル コーティング:
Coated
出力電圧構成:
Parallelable
詳細
VIT028H3U600D000
Part Number: VIT028H3U600D000 入力電圧 (V):
28
出力電力 (W):
600
フォームファクタ:
3U
コンフォーマル コーティング:
Coated +AU-plated Connector
出力電圧構成:
Parallelable
詳細
VIT028H6U1000C000
Part Number: VIT028H6U1000C000 入力電圧 (V):
28
出力電力 (W):
1000
フォームファクタ:
6U
コンフォーマル コーティング:
Coated
出力電圧構成:
Parallelable
詳細
VIT3P28H3U750C1
Part Number: VIT3P28H3U750C1 入力電圧 (V):
115 VAC LTN
出力電力 (W):
750
フォームファクタ:
3U
コンフォーマル コーティング:
Coated
出力電圧構成:
Parallelable
詳細
VITHU270H3U50C01*
Part Number: VITHU270H3U50C01* 入力電圧 (V):
270
出力電力 (W):
600
フォームファクタ:
3U
コンフォーマル コーティング:
Coated
出力電圧構成:
Parallelable
詳細

* VIT3P28H3U750C1 と使用

パワーシステムデザイナー

パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索Watch demo video

入力仕様:

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

出力仕様:

出力
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

特長と利点

特長と利点

Scalable OpenVPX compliant form-factor

スケーラブル OpenVPX 規格フォームファクタ

過電流、過電圧、過熱保護

過電流、過電圧、過熱保護

Military standard compliance to MIL‑STD 704F, 461G, 810G, 1275E

MIL‑STD 704F、461G、810G、1275E規格に適合

No electrolytic capacitors

アルミ電解コンデンサ不使用

コンテンツ

  • 3D Drawing for VITA62
    STEP

Promo Component

技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ