AIM™ ユニバーサルAC入力 整流モジュール
VIAパッケージのPFM向け AC入力フィルタおよび整流器モジュール
AIM1714は、ACフロントエンドモジュールで、世界中のAC電源に対応します。 AIMは、ライン整流、EMI / RFIフィルタリング、トランジェント保護、突入電流制限の機能があり、堅牢な小型・薄型サイズのモジュールで、非絶縁の整流されたACライン電圧を出力します。Vicor のPFM絶縁型AC-DCコンバータと組み合わせることで、ユニバーサルAC入力で出力電圧DC1〜95Vの、高電力密度・薄型のAC-DCコンバータを構成することができます。

製品を選ぶ
条件で絞り込む
0 製品
0 製品
製品番号 | データシート | 温度 | RoHS Compliant | 実装方式 | カートに入れる/詳細を見る | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIM1714VB6MC7D5C00
|
![]() |
Part Number: AIM1714VB6MC7D5C00 | データシート: |
温度:
-20 to +100°C
|
RoHS Compliant:
Yes
|
実装方式:
Chassis
|
詳細を見る |
AIM1714BB6MC7D5C04
|
![]() |
Part Number: AIM1714BB6MC7D5C04 | データシート: |
温度:
-20 to +100°C
|
RoHS Compliant:
Yes
|
実装方式:
Board – Short Pin
|
詳細を見る |
AIM1714BB6MC7D5C08
|
![]() |
Part Number: AIM1714BB6MC7D5C08 | データシート: |
温度:
-20 to +100°C
|
RoHS Compliant:
Yes
|
実装方式:
Board – Long Pin
|
詳細を見る |
AIM1714VB6MC7D5T00
|
![]() |
Part Number: AIM1714VB6MC7D5T00 | データシート: |
温度:
-40 to +100°C
|
RoHS Compliant:
Yes
|
実装方式:
Chassis
|
詳細を見る |
AIM1714BB6MC7D5T04
|
![]() |
Part Number: AIM1714BB6MC7D5T04 | データシート: |
温度:
-40 to +100°C
|
RoHS Compliant:
Yes
|
実装方式:
Board – Short Pin
|
詳細を見る |
AIM1714BB6MC7D5T08
|
![]() |
Part Number: AIM1714BB6MC7D5T08 | データシート: |
温度:
-40 to +100°C
|
RoHS Compliant:
Yes
|
実装方式:
Board – Long Pin
|
詳細を見る |
条件で絞り込む
0 製品
0 製品
製品番号 | データシート | 温度 | RoHS Compliant | パッケージ | カートに入れる/詳細を見る | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VE-AIM-C1
|
![]() |
Part Number: VE-AIM-C1 | データシート: |
温度:
-25 to +100°C
|
RoHS Compliant:
Yes
|
パッケージ:
Half Brick
|
詳細を見る |
VE-AIM-E1
|
![]() |
Part Number: VE-AIM-E1 | データシート: |
温度:
-10 to +100°C
|
RoHS Compliant:
Yes
|
パッケージ:
Half Brick
|
詳細を見る |
VE-AIM-I1
|
Part Number: VE-AIM-I1 | データシート: |
温度:
-40 to +100°C
|
RoHS Compliant:
Yes
|
パッケージ:
Half Brick
|
詳細を見る | |
VE-AIM-M1
|
![]() |
Part Number: VE-AIM-M1 | データシート: |
温度:
-55 to +100°C
|
RoHS Compliant:
Yes
|
パッケージ:
Half Brick
|
詳細を見る |
VI-AIM-C1
|
![]() |
Part Number: VI-AIM-C1 | データシート: |
温度:
-25 to +100°C
|
RoHS Compliant:
No
|
パッケージ:
Half Brick
|
詳細を見る |
VI-AIM-E1
|
![]() |
Part Number: VI-AIM-E1 | データシート: |
温度:
-10 to +100°C
|
RoHS Compliant:
No
|
パッケージ:
Half Brick
|
詳細を見る |
VI-AIM-I1
|
![]() |
Part Number: VI-AIM-I1 | データシート: |
温度:
-40 to +100°C
|
RoHS Compliant:
No
|
パッケージ:
Half Brick
|
詳細を見る |
VI-AIM-M1
|
![]() |
Part Number: VI-AIM-M1 | データシート: |
温度:
-55 to +100°C
|
RoHS Compliant:
No
|
パッケージ:
Half Brick
|
詳細を見る |
パワーシステムデザイナー
パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索Watch demo video
出力
Min output:
Minimum output:
Nom output:
Nominal output:
Max output:
Maximum output:
特長と利点
特長と利点
ユニバーサル 入力電圧
統合EMI フィルタリング
入力トランジェント保護
突入電流制限
Resources for the design engineer
- A fanless power solution gives antenna array fast, reliable data coverage
- Low-profile AC-DC solution allows distributed antenna system to run at high temps without fans
- A complete N+1 solution maintains uptime for network security AC-DC power supply
- AC line input replaces an existing DC solution in an existing PBX system
- Conduction-cooling solution allows for truly portable network test equipment
- Remote radio units better distribute traffic while operating under fault conditions
- Improved efficiency of the power supply allows high temp operation in RF signal intelligence
- More power supports more functionality in the same space used across different platforms in sub sonar systems
- Explosive-proof camera images in variable lighting conditions become more clear, sharp and accurate with AC-DC solution
- Industrial flow meters are more accurate while working over wider flow ranges
- Scalable power solution matches specific power levels for various machines in optical sorting
- Scientific instrumentation gets twice the power without impacting the size of the equipment
- Decreased weight and size of the power source enables the payload increase of tethered robots
- Managing the heat of the power supply makes rail signaling more reliable
Promo Component
技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ
Related Products
Related Products