Off-line Front End
Vicor的系列離線前端可將任何300 Vin DC-DC轉換器,或可配置產品連接至100、115、230或240 Vac單相208 Vac三相電源。 另外,前端可提供FCC/VDE(Class B單相、Class A三相)的傳導EMI/RFI濾波、暫態突波保護、主動湧流、BUS OK狀態輸出(適用於通過其門極輸入接腳控制Vicor DC-DC轉換器模組),以及針對AC線路故障事件系統的AC OK狀態。
パワーシステムデザイナー
パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索Watch demo video
出力
Min output:
Minimum output:
Nom output:
Nominal output:
Max output:
Maximum output:
Single-phase features and benefits
Single-phase features and benefits
FCC/VDE Class B
20 – 50mS hold up
BUS OK, AC OK, DC OK status signal
PC and chassis mount
Three-Phase Features and Benefits
Three-phase features and benefits
FCC/VDE Class A
20 - 50mS hold up
BUS OK, AC OK, DC OK Status Signal
Chassis mount
コンテンツ
Promo Component
技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ