从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
Vicor 的系列离线前端可将任何 300VIN DC-DC 转换器,或可配置产品连接至 100、115、230 或 240VAC 单相 208VAC 三相电源。
另外,前端可提供 FCC/VDE(Class B 单相、Class A 三相)的传导 EMI/RFI 滤波、瞬态浪涌保护、有源浪涌、BUS OK 状态输出(适用于通过其 Gate In 引脚控制 Vicor DC-DC 转换器模块),以及针对 AC 线路故障事件系统的 AC OK 状态。
FCC/VDE B 级
20–50mS 保持
BUS OK、AC OK、DC OK 状态信号
PC 和底盘安装
FCC/VDE A 级
20 - 50mS 保持
BUS OK、AC OK、DC OK 状态信号
底盘安装
从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
Vicor to present at the EEHE Conference on electronics in hybrid and electric vehicles 2025
Power dense DC-DC converter modules and Sine Amplitude Converter enable top system performance and downsizing for the most challenging power use profiles
轻型电动车:高密度电源转换延长运行时间
了解如何开发更好的供电网络,以提高轻型电动车产品的性能、效率和可靠性
Vicor 展示了电动汽车高压转换至 SELV 的创新方案
高密度模块缩小了供电网络,提高效率以及改善整体性能