農業用収穫ロボット
イチゴ、リンゴ、レタスといったさまざまな農産物の植え付けや管理、収穫に無人搬送や画像認識を行うロボットが利用されています。大型のロボットの車両や装置は多くの場合400V以上の直流高電圧で動作します。
FREE ON-DEMAND WEBINARS
Build better robots using modular powerWATCH now
電力供給ネットワーク (PDN)
このケースでは、Vicorの BCMシリーズ(絶縁型電圧変換比固定DC-DCコンバータ)を用いれば、高いバッテリー電圧を安全な48Vに変換することができます。たとえばBCM4144は、111 x 36 x 9mm と小型 でありながら、1,600Wを超える電力を97%を超える効率で供給できます。このBCMは入力電圧の1/16 の電圧を出力する電圧変換比固定のDC-DCコンバータです。さらに低い電圧が必要な場合は、BCMの後段に、電圧変換比固定のNBMや電圧安定化の機能を備えたPRM、ZVS降圧レギュレータ、ZVS昇降圧 レギュレータといった、VicorのPOL電源を組み合わせることができます。
入力電圧: 48V (36 – 75V)
出力電圧: 48V (5 – 55V)
出力電流: 最大600W
効率: 最大97%
22.0 x 16.5 x 6.73mm 他
Input voltage: 12V (8 – 18V), 24V (8 – 42V), 48V (30 – 60V)
Output voltage: 2.2-16V
出力電流: 最大22A
Peak Efficiency: Up to 98%
10.0 x 10.0 x 2.56mm