Skip to main content

案例研究:收割机器人

采用坚固可靠、高效率的电源模块,最大限度延长恶劣环境下运行时间

product-table-datasheet-icon-default.svgPDF

客户所面临的挑战

收割机器人是设计用于农场执行各种任务的机器,通常可以自主运行。它们配备了传感器、摄像头和 GPS 系统来进行导航并感知周围环境。这些大型机器人车辆或设备通常由 400V 或更高电压的 DC 电源供电。主要目标包括:

  • 提高生产力
  • 高功率密度,支持更高的输入电压
  • 高功率密度,支持更高的输入电压
Harvesting robots image

Vicor 解决方案

Vicor 固定比率电源模块能够安全地将这些应用中常用的 400V 或 800V 电池电压转换为 48V 安全超低电压,输出功率可达 1600W 以上。这些模块具有很高的效率,配合下游 Vicor 的负载端(PoL)转换器和稳压器,可大幅降低功耗并简化散热管理从而提高生产力和可靠性。

主要优势

主要优势

Lightening bolt icon

将高压高效转换为安全的 48V 安全超低电压(SELV)

Reliability icon

坚固耐用、高度一体化的电源模块,确保高可靠性

High efficiency icon

更高的效率可降低功耗

供电网络

在这类设计中,Vicor BCM® 转换器系列可以将高压电池电压转换为安全的标称 48V。以 BCM4414为例,其封装仅为 111 x 36 x 9mm,却能以超过 97% 的能效提供超过 1600W 的功率输出。BCM 是一种固定比率转换器,输出电压为输入电压的1/16。根据需要,可以使用 Vicor NBM™、PRM™、ZVS 降压和 ZVS 升降压稳压器等固定比率或负载端稳压转换器为各个下游低压电压轨供电。

Vicor power delivery network for harvesting robots
BCM family page

BCM® 高压母线转换器模块


隔离固定比率


输入:800 – 48V


输出:2.4 – 55.0V


功率:高达 150A


效率:高达 98%


尺寸:22.0 x 16.5 x 6.7 毫米


PRM buck-boost regulators

PRM 前后变压稳压器


非隔离稳压


输入:48V (36 – 75V)


输出:48V (5 – 55V)


功率:高达 600W


峰值效率:98%


小巧至: 22.0 x 16.5 x 6.73 毫米


NBM non-isolated bus converter module

NBM DC-DC 转换器


非隔离 固定比率


输入:36 – 60V


输出:7.2 – 15.3V


功率:高达 2400W


效率:超过 98%


尺寸:小巧至: 23 x 17 x 5.2 毫米


ZVS buck family page

ZVS 降压稳压器


非隔离稳压


输入:12V (8 – 18V), 24V (8 – 42V), 48V (30 – 60V)


输出:2.2 – 16V 


电流:高达 22A


峰值效率: 高达 98%


小巧至 10.0 x 10.0 x 2.56 毫米 


资源