采用坚固可靠、高效率的电源模块,最大限度延长恶劣环境下运行时间
收割机器人在农场执行各种任务,通常可以自主运行。配备传感器、摄像头和 GPS 系统进行环境导航
自主移动机器人(AMR)和无人搬运车(AGV)等物流机器人在大型仓储环境中执行库存管理和订单履行任务,具有不同的尺寸和功能特点。这些机器人使用 24V 至 72V 电池供电,需要随时充电,因此电源转换效率、体积和重量都至关重要。随着导航、传感和安全要求的不断提高,电源转换面临更大挑战。主要目标包括:
物流机器人的核心任务是高效工作,同时在障碍物众多的仓库中安全移动。Vicor 高性能电源模块有效节省重量和板载空间,为各类配件预留更多空间以确保安全运行。通过简单更换或添加模块,供电网络可轻松重新配置,适应不同平台的各种功率需求。
零电压开关拓扑结构实现 97.4% 的高效率
电源模块可根据多样化功率需求灵活扩展
紧凑的高密度电源模块优化空间利用
采用坚固可靠、高效率的电源模块,最大限度延长恶劣环境下运行时间
收割机器人在农场执行各种任务,通常可以自主运行。配备传感器、摄像头和 GPS 系统进行环境导航
轻巧高效的电源模块延长配送路线并节省空间以装载更多货物
为消费者提供杂货、外卖食品和网购商品的 “最后一公里”配送服务是自主机器人的核心任务
紧凑型电源模块为先进传感器预留空间,提升安全性和性能
巡检机器人能够更频繁地监测基础设施,在问题发生前及时补救,从而挽救生命、节约时间和成本
高效电源模块实现系统运行时间最大化,提升工作效率
自主移动机器人(AMR)和无人搬运车(AGV)等物流机器人在大型仓储环境中执行库存管理和订单履行任务