Innovating power module packaging
Power module packaging is a unique differentiator that has enable Vicor to increase power density by more than 500x in 40 years
This product is not recommended for new designs. For new designs please see the DCM™ DC-DC Converter Module.
PI31xxは、独自のZVSスイッチング技術に基づく、非常に高い電力密度の絶縁型DC-DCコンバータです。高度に集積化された制御回路、最先端のプレーナトランス、および高性能な電力半導体技術を採用することで、高周波スイッチングを実現しています。
使いやすい
高電力密度
豊富な機能
Innovating power module packaging
Power module packaging is a unique differentiator that has enable Vicor to increase power density by more than 500x in 40 years
モジュールで構成するDC-DC電源システムの最適な設計手法
DC-DCシステムを設計するために、入出力のフィルター、保護回路、入力電源とのマッチング、負荷の動特性などの特に気を付けるポイントについて具体的な事例を用いりながら解説します。
PI31xx-xx-EVAL1 ZVS isolated DC-DC converter evaluation board
Distributed antenna system redesign is now powered over ethernet
Powering an invisible DAS solution