Skip to main content

ChiP パッケージの Vicor DCMが出力電圧レギュレーションモデルを拡張

メディアアラート

ChiP パッケージの Vicor DCMが出力電圧レギュレーションモデルを拡張

2018年07月10日

Vicor 社は、出力電圧安定度が±1%の DC-DC コンバータモジュール (DCM)ファミリの新製品を25モデル発表しました。比類ない電力密度1,032W / in3 のこの新しいシリーズにより、エンジニアは回路や部品を最小限に抑えて、より精度の良いレギュレーションを必要とする負荷を駆動することができます。

DCM ChiP (コンバータ・ハウスドイン・パッケージ) は、広範囲に変動する入力を受けて、絶縁された安定化DC出力を生成する DC-DC コンバータモジュールです。高周波ゼロ電圧スイッチング(ZVS)トポロジを備えた DCM コンバータは、入力電圧範囲全体にわたって高効率を実現します。

幅広いアプリーケーションで使用

新しい DCM は、より厳密な出力電圧安定化を必要とする防衛および産業用アプリケーションに広く使用されています。これらのアプリケーションには、UAV、陸上車両、レーダー、輸送および産業制御が含まれます。DCM ChiP はMグレードで提供されており、-55℃という低温でも使用可能です。

拡張された出力電圧安定化機能を備えた新しい DCM ChiP :

定格
入力電圧
ChiP
Package
入力電圧範囲 出力電圧
3.3V 5V 12V 15V 24V 28V 36V 48V
28V 3623
(1.5 x 0.8 x 0.2in)
16 – 50V 120W 180W 320W 320W 320W 320W 320W
30V 3623
(1.5 x 0.8 x 0.2in)
9 – 50V 80W 80W 160W 160W 160W
42V 3623
(1.5 x 0.8 x 0.2in)
9 – 75V 80W
48V 3623
(1.5 x 0.8 x 0.2in)
36 – 75V 320W 320W
100V 3623
(1.5 x 0.8 x 0.2in)
43 –154V 80W 120W 240W 240W 240W 240W 240W
270V 4623
(1.8 x 0.8 x 0.2in)
160 – 420V 150W 250W 500W 500W 500W 500W 500W
275V 4623
(1.8 x 0.8 x 0.2in)
120 – 420V 110W 190W 375W 375W 375W 375W 375W
300V 4623
(1.8 x 0.8 x 0.2in)
180/200 – 420V 400W 600W 500W 500W

Table 1 – Vicor の DCM ファミリ – 緑色 の項目は、標準製品および拡張された出力定電圧化機能を持つ製品で利用可能な新しい DCM ChiP です。黒色の項目は既に発表されています。

Learn more about Vicor’s new ±1% Vout regulation DCMs

Vicor Corporationについて

米国マサチューセッツ州アンドーバーに本社を置く、革新的な高性能モジュール型パワー・コンポーネントの設計、製造、および販売を行う電源メーカーです。高性能コンピューティング、通信ネットワーク、産業機器、車両・輸送機器、航空防衛などをターゲット市場とし、コンセントからPoLに到るまでの効率的な電圧変換、パワー・マネージメントを実現可能にするためブリック製品から半導体中心の製品に到るまで、最適ソリューションを提供します。www.vicorpower.com

Power Component Design Methodologyとは

Vicor のパワーコンポーネントデザイン手法によって、電源システムの設計者は、モジュール型電源コンポーネントの設計上の課題、すなわち電源コンポーネントの予測、システムの機能や信頼性の確保、迅速な設計サイクル、そして容易なシステムの構成・再構築・拡張性を解決できます。さらに、効率、電力密度、経済性を考慮したベストの代替ソリューションも検証できます。Vicor のオンラインツールを活用して、電源システム設計者は、実績のある Vicor パワーコンポーネントの豊富なポートフォリオから、入力ソースから負荷ポイントまでの完全な電源システムを設計、最適化、シミュレーションすることができます。この革新的な電源システム設計は、市場投入までの時間を短縮し、最先端のパフォーマンスを提供しながら、従来のまたはカスタム設計手法で頻繁に発生する直前の問題や遅延の可能性を最小限に抑えます。

Vicor の DCM は Vicor Corporation の登録商標です。

ニュースリリースに関するお問い合わせ

Vicor KK マーケティング部 関本 TEL : 03-5487-3016
fsekimoto@vicorpower.com

連絡先 Colin Boroski Rainier Communications 508-475-0025 X 142 cboroski@rainierco.com