Vicor 的 ChiP 封装DCM 进一步扩增高精度输出稳压的电源模块
Vicor 的 ChiP 封装DCM 进一步扩增高精度输出稳压的电源模块


Vicor 为其日益壮大的 DC-DC 转换器模块 (DCM) 阵营新增 25 款最新产品,支持 ±1% 的更严格输出电源稳压。凭借 1,032W/in3 无与伦比的功率密度,最新系列的DCM模块允许工程师们运用最少的外加电路或下游组件来驱动需要更严格稳压的负载。
DCM ChiP(Converter housed in Package)是一款可从未稳压的宽范围输入生成隔离稳压 DC 输出的DC-DC 转换器模块。DCM 转换器采用高频率零电压开关 (ZVS) 拓扑,可在整个输入电压范围内始终如一地提供高效率。
广泛应用于各种应用中
最新的 DCM 广泛应用于需要更严格输出稳压的国防及工业应用,这些应用包括无人机、地面车辆、雷达、交通运输以及工业控制等。DCM ChiP 现已开始提供军用级版本,在低至 -55°C 的环境温度下仍可正常工作。
支持更强输出稳压的最新 DCM ChiP:
额定输入电压 | ChiP 封装 |
输入电压范围 | 输出电压 | |||||||
3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 28V | 36V | 48V | |||
28V | 3623 (1.5 x 0.8 x 0.2in) |
16 – 50V | 120W | 180W | 320W | 320W | 320W | 320W | 320W | |
30V | 3623 (1.5 x 0.8 x 0.2in) |
9 – 50V | 80W | 80W | 160W | 160W | 160W | |||
42V | 3623 (1.5 x 0.8 x 0.2in) |
9 – 75V | 80W | |||||||
48V | 3623 (1.5 x 0.8 x 0.2in) |
36 – 75V | 320W | 320W | ||||||
100V | 3623 (1.5 x 0.8 x 0.2in) |
43 –154V | 80W | 120W | 240W | 240W | 240W | 240W | 240W | |
270V | 4623 (1.8 x 0.8 x 0.2in) |
160 – 420V | 150W | 250W | 500W | 500W | 500W | 500W | 500W | |
275V | 4623 (1.8 x 0.8 x 0.2in) |
120 – 420V | 110W | 190W | 375W | 375W | 375W | 375W | 375W | |
300V | 4623 (1.8 x 0.8 x 0.2in) |
180/200 – 420V | 400W | 600W | 500W | 500W |
关于Vicor公司
Vicor 公司总部位于麻萨诸塞州安多弗,始终致力于设计、制造和销售创新的高性能模块化电源组件,产品从砖式模块到以半导体解决方案,应有尽有,可帮助客户高效转换和管理从电源到负载点的电源。www.vicorpower.com
电源系统组件式设计方法
Vicor 的电源系统组件式设计方法不仅可帮助电源系统设计人员获得模块化电源组件设计的所有优势(包括组件与系统功能性及可靠性可预测、更快的设计周期,以及便捷的系统配置、可重构性与扩展性),同时还可实现可匹敌最佳备选解决方案的系统工作效率、功率密度及经济性。使用 Vicor 的在线工具,电源系统设计人员可从业经验证的 Vicor 电源组件的延伸组合中选出组件来架构、优化和仿真从其输入源到其负载点的完整电源系统。这种创新的电源系统设计方法不仅可实现快速的上市进程和业界一流的性能,同时还可将意外情况及延迟的可能性降到最低,这是传统设计方法或定制化设计方法常出现的情况。
Vicor 和 DCM 是 Vicor 公司的商标。
联系我们
Jessica Meng
JMeng@vicorpower.com