4種類のDC-DCコンバータ ChiP を Vicor DCM ファミリのラインナップに追加
4種類のDC-DCコンバータ ChiP を Vicor DCM ファミリのラインナップに追加
![](/files/live/sites/vicor/files/images/products/dc-dc/isolated-regulated/dcm/dcm3623/Vicor-DCM3623-pins-angled.jpg?t=767)
![](/files/live/sites/vicor/files/images/products/dc-dc/isolated-regulated/dcm/dcm3623/Vicor-DCM3623-pins-angled.jpg?t=767)
4種類のDC-DCコンバータ ChiP を Vicor DCM ファミリのラインナップに追加
Vicor の DCM™ ファミリに、高電力密度 63W/cm3 の3623 ChiPパッケージ(36 x 23mm)となる DC-DC コンバータ ChiP が追加されます。
今回、新しく追加となる「80W ChiP DCM」は、9V~75Vの広い入力電圧範囲に対応し、公称出力電圧12V、24V、28V および、48Vの4種類の仕様があります。
ChiP (Converter housed in Package™)DCMは、他のディスクリート部品で構成されるコンバータに比べて、市場で実証済みの電源システムの設計を素早く提供することができるDC-DCコンバータです。非安定な幅広い入力電圧範囲から、絶縁され定電圧化されたDC電圧を出力します。ゼロ電圧スイッチングテクノロジ(ZVS)による高周波スイッチングを使用することにより、広い入力電圧範囲の全体に渡って高い変換効率を発揮します。
防衛および産業機器などに幅広く対応
今回、新しく追加したDCM製品は、すでに定電圧精度が要求される防衛および産業機器などの幅広い分野で、無人偵察機、車載、レーダー、輸送、製造ラインの制御などのアプリケーションにご採用いただいています。ChiP DCM は、-55℃で動作するMグレードで提供されています。
公称 入力 電圧 |
形状 |
入力 |
出力電圧 | ||||||||
3.3V | 5V | 12V | 12V | 15V | 24V | 28V | 36V | 48V | |||
24V | 3623 ChiP (38 x 20 x 5mm) |
18 – 36V | 180W | 320W | 320W | 320W | 320W | 320W | 320W | ||
28V | 3623 ChiP (38 x 20 x 5mm) |
16 – 50V | 120W | 180W | 320W | 320W | 320W | 320W | 320W | ||
30V | 3623 ChiP (38 x 20 x 5mm) |
9 – 50V | 80W | 80W | 160W | 160W | 160W | 160W | 160W | ||
42V | 3623 ChiP (38 x 20 x 5mm) |
9 – 75V | 80W | 80W | 80W | 80W | 80W | ||||
48V | 3623 ChiP (38 x 20 x 5mm) |
36 – 75V | 160W | 320W | 320W | 320W | 320W | 320W | |||
100V | 3623 ChiP (38 x 20 x 5mm) |
43 –154V | 80W | 120W | 240W | 240W | 240W | 240W | 240W | ||
270V | 4623 ChiP (46 x 20 x 5mm) |
160 – 420V | 150W | 250W | 500W | 500W | 500W | 500W | 500W | ||
275V | 4623 ChiP (46 x 20 x 5mm) |
120 – 420V | 110W | 190W | 375W | 375W | 375W | 375W | 375W | ||
300V | 4623 ChiP (46 x 20 x 5mm) |
180/200 – 420V | 400W | 500W/ 600W | 600W | 500W | 500W |
Table 1 – Vicor's DCM ラインナップ – グリーンの型番表記が今回新しく追加となる DCM ChiPs のスタンダード製品です。ブラックの型番表記は、すでに発表済み製品となります。
Vicor DCM ファミリについての詳細はこちらもご覧ください。
Vicor Corporationについて
米国マサチューセッツ州アンドーバーに本社を置くVicor Corporation は、革新的で高性能なモジュール型パワーコンポーネントを製造、販売し、コンセントからPoLに到るまでの効率的な電圧変換、パワー・マネージメントを実現可能にするためブリック製品から半導体中心の製品に到るまで、最適なソリューションを提供します。
Converter housed in Package と DCM はVicor Corporationの登録商標です。
お問い合わせ
Vicor KK マーケティング部
TEL:03-5487-3016
sales_VicorKK@vicorpower.com