Vicor 推出 4 款最新DC-DC 转换器 ChiP 模块
Vicor 推出 4 款最新DC-DC 转换器 ChiP 模块
![](/files/live/sites/vicor/files/images/products/dc-dc/isolated-regulated/dcm/dcm3623/Vicor-DCM3623-pins-angled.jpg?t=767)
![](/files/live/sites/vicor/files/images/products/dc-dc/isolated-regulated/dcm/dcm3623/Vicor-DCM3623-pins-angled.jpg?t=767)
Vicor 推出 4 款最新 DC-DC 转换器 ChiP 模块
产品系列非常广泛的 DCM™ 系列的最新成员采用 3623(36 x 23 毫米)ChiP (Converter housed in Package™) 封装,支持 1,032W/in3 无与伦比的功率密度。最新 80W DCM ChiP 支持 9V 至 75V 宽输入电压范围,可提供 12V、24V、28V 和 48V 额定输出电压。
该DCM ChiP 是一款 DC-DC 转换器模块,可提供一个业经验证的、比其它分立式解决方案更快的电源系统设计选项。DCM 支持宽范围、未稳压的工作输入电压,可生成一个稳压隔离式 DC 输出。DCM 采用高频率零电压开关 (ZVS) 拓扑,可在其整个输入电压范围内始终如一地提供高效率。
广泛用于国防及工业应用
最新 DCM 广泛应用于需要更严格输出稳压的国防和工业应用。这些应用包括无人机、地面车辆、雷达、交通运输以及工业控制等。DCM ChiP 现已开始提供军用级版本,其可在零下 -55°C 的温度下正常工作。
额定输入电压 | 封装 | 输入电压范围 | 输出电压 | ||||||||
3.3V | 5V | 12V | 12V | 15V | 24V | 28V | 36V | 48V | |||
24V | 3623 ChiP (1.5 x 0.8 x 0.2英寸) |
18 – 36V | 180W | 320W | 320W | 320W | 320W | 320W | 320W | ||
28V | 3623 ChiP (1.5 x 0.8 x 0.2英寸) |
16 – 50V | 120W | 180W | 320W | 320W | 320W | 320W | 320W | ||
30V | 3623 ChiP (1.5 x 0.8 x 0.2in) |
9 – 50V | 80W | 80W | 160W | 160W | 160W | 160W | 160W | ||
42V | 3623 ChiP (1.5 x 0.8 x 0.2英寸) |
9 – 75V | 80W | 80W | 80W | 80W | 80W | ||||
48V | 3623 ChiP (1.5 x 0.8 x 0.2英寸) |
36 – 75V | 160W | 320W | 320W | 320W | 320W | 320W | |||
100V | 3623 ChiP (1.5 x 0.8 x 0.2英寸) |
43 –154V | 80W | 120W | 240W | 240W | 240W | 240W | 240W | ||
270V | 4623 ChiP (1.8 x 0.8 x 0.2英寸) |
160 – 420V | 150W | 250W | 500W | 500W | 500W | 500W | 500W | ||
275V | 4623 ChiP (1.8 x 0.8 x 0.2英寸) |
120 – 420V | 110W | 190W | 375W | 375W | 375W | 375W | 375W | ||
300V | 4623 ChiP (1.8 x 0.8 x 0.2英寸) |
180/200 – 420V | 400W | 500W/ 600W | 600W | 500W | 500W |
表1 — Vicor DCM 系列 — 绿色字体绿色字体项目是最新 DCM ChiP,提供标准及增强型 VOUT 稳压版本。黑色字体项目是前期推出的产品
关于Vicor公司
Vicor公司利用系列专利技术组合,设计、开发、制造和销售模块化电源组件和完整的电源系统。公司总部设在马萨诸塞州的安多弗,其产品销往电源系统市场,包括企业和高性能计算、工业设备和自动化、电信和网络基础设施、车辆和运输、航空航天和国防。www.vicorpower.com
Vicor、Converter housed in Package 和 DCM 是 Vicor 公司的商标。
联系人
Jessica Meng
Vicor 公司
电话号码:+86 21 6029 3928 x 198
JMeng@vicorpower.com