48V ZVS レギュレータ製品に「GQFNパッケージ」を 新たなオプションとして追加
メディアアラート
48V ZVS レギュレータ製品に「GQFNパッケージ」を 新たなオプションとして追加
2019年03月06日
Vicor の 48V ZVS レギュレータ製品に「GQFNパッケージ」をオプションとして追加したPI358xシリーズは、既存のLGAやBGAパッケージに比べて低コストの製品となっています。
PI358x に使われている独自のZVSトポロジーにより、パフォーマンスを落とすことなく、48VからPoL電圧への直接変換ができるため、より効率の高い48V 給電アーキテクチャにおいて、高コストで非効率な中間バス変換ステージを除去でき、I2R の抵抗損失を低減できます。
PI358xは、30V~60Vの入力電圧から、2.2V~14V、最大10Aの電圧を出力します。出力電力は、単一信号線による負荷バランス機能を使用することで、外付け部品なしに、容易に増やすことができます。
PI358xは、高電圧配電に要求される広い入力電圧範囲に対応するように設計されています。テレコム、ネットワークインフラ、データセンタ、産業機器、バッテリ及び、LED照明アプリケーションに最適です。
新製品ラインナップ:
型番 | パッケージ | 入力電圧範囲 | 公称出力電圧 | 電流 |
PI3583-00-QFYZ | 7 x 8mm GQFN | 30 – 60V | 3.3V | 10A |
PI3585-00-QFYZ | 7 x 8mm GQFN | 30 – 60V | 5V | 10A |
PI3586-00-QFYZ | 7 x 8mm GQFN | 30 – 60V | 12V | 9A |
48V ZVSレギュレータ製品について詳細はこちら:
https://www.vicorpower.com/ja-jp/new-products/zvs-buck-regulator
Vicor Corporationについて
米国マサチューセッツ州アンドーバーに本社を置くVicor Corporation は、革新的で高性能なモジュール型パワーコンポーネントを製造、販売し、コンセントからPoLに到るまでの効率的な電圧変換、パワー・マネージメントを実現可能にするためブリック製品から半導体中心の製品に到るまで、最適なソリューションを提供します。
プレスリリースに関するお問い合わせ
Vicor KK マーケティング部 TEL : 03-5487-3016