Vicor 为 48V ZVS 降压稳压器产品系列提供 GQFN 封装选项
媒体通知
Vicor 为 48V ZVS 降压稳压器产品系列提供 GQFN 封装选项
2019年03月06日


PI358x 系列是 Vicor 48V ZVS 降压稳压器产品系列的最新成员,可为现有 LGA 和 BGA 系统级封装 (SiP) 产品提供一个全新低成本的 GQFN 封装选项。
PI358x 独特的 ZVS 拓扑能够在不影响性能的情况下,实现 48V 直接到负载点的应用。通过降压稳压,工程师可部署更高效的配电架构,减少 I2R 损耗,并消除高成本、低效率的中间转换级。
PI358x的工作范围从 30VIN 至 60VIN ,不仅可以实现2.2V 至 14V 的输出电压稳压,而且还可提供高达 10A 的输出电流。在不增加任何组件的情况下,可通过使用单线电流共享进一步增加供电。
PI358x 系列适用于各种采用更高电压配电的应用,包括电信、网络基础设施、数据中心、工业、电池以及照明等。
当前发布的产品:
型号 | 封装 | 输入电压范围 | 额定输出电压 | 电流 |
PI3583-00-QFYZ | 7 x 8mm GQFN | 30 – 60V | 3.3V | 10A |
PI3585-00-QFYZ | 7 x 8mm GQFN | 30 – 60V | 5V | 10A |
PI3586-00-QFYZ | 7 x 8mm GQFN | 30 – 60V | 12V | 9A |
了解有关这些产品的更多详情:
https://www.vicorpower.com/new-products/cool-power-zvs-buck-regulator
关于 Vicor 公司
Vicor公司利用系列专利技术组合,设计、开发、制造和销售模块化电源组件和完整的电源系统。公司总部设在马萨诸塞州的安多弗,其产品销往电源系统市场,包括企业和高性能计算、工业设备和自动化、电信和网络基础设施、车辆和运输、航空航天和国防。www.vicorpower.com
联系人
Jessica Meng
Vicor 公司
电话号码:+86 21 6029 3928 x 198
JMeng@vicorpower.com