Vicor 48V Cool-Power ZVS バックレギュレータのBGAパッケージのリリースを発表
Vicor 48V Cool-Power ZVS バックレギュレータのBGAパッケージのリリースを発表


PI354x-00-BGIZ は、48V Cool-Power ZVSバックレギュレータの PI354x-00シリーズに追加されたBGAパッケージ製品です。
PI354x レギュレータは、入力範囲 36 - 60V、出力範囲 2.2V - 14Vで、最大10Aまで出力可能です。給電電力は、並列運転をすることで、より大電力に対応可能ですが、電流分担には複雑な回路を必要とせず、信号線一本で互いに接続することで実現可能となります。
PI354x シリーズは、広い入力電圧範囲が求められるテレコム、ネットワークインフラ、データセンター、産業機器、バッテリ、そして、LEDアプリケーションに最適です。
PI354x シリーズは、Vicor のフロントエンド製品とファクトライズド・パワー・アーキテクチャ製品と組み合わせて使用すると、ACまたは HVDC (200V+) ソースからPoLまでの完全な給電システムの構築を可能にします。また、PI354x シリーズは、Vicor の製品検索ツールである Vicor Power Component Design Methodology で使用できます。
現在利用可能な製品:
Part Number | Package | Input Voltage Range | Nominal Output Voltage | Current |
PI3542-00-BGIZ | 10.5 x 10.5mm BGA | 36 – 60V | 2.5V | 10A |
PI3543-00-BGIZ | 10.5 x 10.5mm BGA | 36 – 60V | 3.3V | 10A |
PI3545-00-BGIZ | 10.5 x 10.5mm BGA | 36 – 60V | 5.0V | 10A |
PI3546-00-BGIZ | 10.5 x 10.5mm BGA | 36 – 60V | 12V | 9A |
製品についての詳細:
https://www.vicorpower.com/new-products/cool-power-zvs-buck-regulator
Vicor Corporationについて
米国マサチューセッツ州アンドーバーに本社を置く、革新的な高性能モジュール型パワー・コンポーネントの設計、製造、および販売を行う電源メーカーです。高性能コンピューティング、通信ネットワーク、産業機器、車両・輸送機器、航空防衛などをターゲット市場とし、コンセントからPoLに到るまでの効率的な電圧変換、パワー・マネージメントを実現可能にするためブリック製品から半導体中心の製品に到るまで、最適ソリューションを提供します。www.vicorpower.com
Power Component Design Methodologyとは
Vicor のパワーコンポーネントデザイン手法によって、電源システムの設計者は、モジュール型電源コンポーネントの設計上の課題、すなわち電源コンポーネントの予測、システムの機能や信頼性の確保、迅速な設計サイクル、そして容易なシステムの構成・再構築・拡張性を解決できます。さらに、効率、電力密度、経済性を考慮したベストの代替ソリューションも検証できます。Vicor のオンラインツールを活用して、電源システム設計者は、実績のある Vicor パワーコンポーネントの豊富なポートフォリオから、入力ソースから負荷ポイントまでの完全な電源システムを設計、最適化、シミュレーションすることができます。この革新的な電源システム設計は、市場投入までの時間を短縮し、最先端のパフォーマンスを提供しながら、従来のまたはカスタム設計手法で頻繁に発生する直前の問題や遅延の可能性を最小限に抑えます。
Vicor のCool-Power はVicor Corporationの登録商標です。
ニュースリリースに関するお問い合わせ
Vicor KK マーケティング部 関本 TEL : 03-5487-3016
fsekimoto@vicorpower.com