Vicor 为 48V Cool-Power ZVS 降压稳压器产品系列提供 BGA 封装选项
Vicor 为 48V Cool-Power ZVS 降压稳压器产品系列提供 BGA 封装选项


PI354x-00-BGIZ 是 48V Cool-Power ZVS 降压稳压器产品系列的最新产品,为现有 PI354x-00-LGIZ LGA 系列提供了新的 BGA 封装选项。
Pi354x Cool-Power ZVS 降压稳压器的高性能 ZVS 拓扑可在不影响性能的条件下,实现 48V 直接至 PoL 的应用。采用从更高电压电源直接降压,工程师可更高效地部署配电架构,减少 I2R 功率损耗,并消除高成本、低效率的中间总线转换。
从36VIN 至 60VIN, PI354x 不仅可为从 2.2V 至 14V 的输出电压稳压,而且还可提供高达 10A 的输出电流。在不增加任何组件的情况下,可通过使用单线均流进一步增加供电。
Pi354x 系列专为各种采用更高电压配电的应用,包括电信、网络基础设施、数据中心、工业、电池以及照明等应用。
在与 Vicor 前端电源产品及分比式电源产品配合使用时,PI354x 系列可实现从 AC 或 HVDC (200V+) 电源到 PoL 的完整电源链。Pi354x 系列可扩展并增强 Vicor 电源系统组件式设计方法。
当前发布的产品和现有产品:
部件号 | 封装 | 输入电压范围 | 额定输入电压 | 电流 |
PI3542-00-BGIZ | 10.5 x 10.5mm BGA | 36 – 60V | 2.5V | 10A |
PI3543-00-BGIZ | 10.5 x 10.5mm BGA | 36 – 60V | 3.3V | 10A |
PI3545-00-BGIZ | 10.5 x 10.5mm BGA | 36 – 60V | 5.0V | 10A |
PI3546-00-BGIZ | 10.5 x 10.5mm BGA | 36 – 60V | 12V | 9A |
了解有关这些产品的更多详情:
https://www.vicorpower.com/zh-cn/new-products/cool-power-zvs-buck-regulator
关于Vicor公司
Vicor 公司总部位于麻萨诸塞州安多弗,始终致力于设计、制造和销售创新的高性能模块化电源组件,产品从砖式模块到以半导体解决方案,应有尽有,可帮助客户高效转换和管理从电源到负载点的电源。www.vicorpower.com
电源系统组件式设计方法
Vicor电源系统组件式设计方法不仅可帮助电源系统设计人员获得所有模块化电源组件设计的优点,包括组件与系统功能性及可靠性预测、更快的设计周期,便捷的系统配置、可重构性与扩展性,同时还可以实极佳的系统运行效率、功率密度和经济性,匹敌竞争对手的最佳备选方案。利用Vicor的在线工具,电源系统设计师可从业经认证的Vicor电源组件包中选择组件,构建、优化和仿真从输入源到负载点的完整的电源系统。这种电源系统的创新设计方法实现了产品的快速上市和业界一流的性能,同时可以将传统设计或定制化设计方法中经常出现意外和延迟的可能性降到最低。
Vicor 和 Cool-Power 是 Vicor 公司的商标。
联系我们
Jessica Meng
JMeng@vicorpower.com