Vicor が防衛機器マーケットで求められるSWaP-C(Size, Weight, Power, and Cost)の要求に対応した新しい高性能なMIL-COTS DC-DCコンバータおよびMIL-STD入力フィルタを発表
Vicor が防衛機器マーケットで求められるSWaP-C(Size, Weight, Power, and Cost)の要求に対応した新しい高性能なMIL-COTS DC-DCコンバータおよびMIL-STD入力フィルタを発表


DCM VIAファミリは、幅広い入力電圧範囲仕様と絶縁された出力を持つ、高効率で放熱性に優れた9.3 mmの薄型(9.3 mm)VIAパッケージに収納された高耐圧モジュール型のDC-DCコンバータです。この新しいDC-DCコンバータ・ファミリは、EMIフィルタ、トランジェント保護、突入電流抑制、出力電圧調整、イネーブルの各機能を備え、リモートセンシング用の二次側制御インタフェースを持っています
公称入力電圧270V(160〜420V範囲)のDCM 3714 VIA ファミリと公称出力電圧24Vおよび28V、最大500ワットの出力電力を備えた新しいMIL-COTS(Mグレード)バージョンが2つ用意されています。
これらの高電圧MIL-COTS DCM VIA用には、新しいMFM 270V フィルタモジュール (MFM フィルタ)が用意されます。 Vicor M-Grade 270V DCM 3714 VIAモジュールと併用すると、この非常に高密度で薄型のフィルタがフロントエンドのトランジェント保護とEMIフィルタリングに対応します。この組み合わせにより、電源設計のエンジニアは、MIL-STD-461E / Fに準拠した伝導雑音と伝導妨害イミュニティ要求に迅速に適合することができ、MIL-STD-704Fの入力トランジェント要求にも対応することができます。
MFM 270Vフィルタモジュールは、1714 VIAパッケージ(サイズ:1.76 “x 1.40” x 0.36 “/ 44.6 mm x 35.5 mm x 9.3 mm)に収納され、160〜420 VDCの入力電圧、640ワットの定格電力まで使用可能です。
新しいMIL-COTS DCM VIA製品:
ミリタリグレード DCM VIA ファミリ製品 | ||||||||
公称入力電圧 | VIA パッケージ |
入力電圧範囲 |
出力電圧 | |||||
5V | 12V | 15V | 24V | 28V | 48V | |||
300V | 3714 | 180 – 420V | 400W | 600W | 500W | 500W | ||
270V | 3714 | 160 – 420V | 250W | 500W | 500W | 500W | 500W | 500W |
48V | 3414 | 36 – 75V | 160W | 320W | 320W | 320W | 320W | 320W |
28V | 3414 | 16 – 50V | 180W | 320W | 320W | 320W | 320W | 320W |
表1 – 緑 :新たに発表された製品 / 他は既に発表済
新しい MIL-COTS DCM VIA 用フィルタ:
ミリタリグレード DCM VIA フィルタファミリ | ||||
入力電圧範囲 | 最大電力 |
トランジェント |
適合する DCM製品 |
外形寸法 |
160 – 420V | 640W | MIL-STD-704F | 270VIN DCM VIA and ChiPs |
1.76 x 1.40 x 0.36 in 44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
16 – 50V | 350W | MIL-STD-704A/E/F MIL-STD-1275D/E |
28VIN DCM VIA and ChiPs |
1.76 x 1.40 x 0.36 in 44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
表 2 – 緑 :新たに発表された製品 / 他は既に発表済
新しいMIL COTS ファミリ製品についての詳細はこちら
バイコーについて
米国マサチューセッツ州アンドーバーに本社を置く、革新的な高性能モジュール型パワー・コンポーネントの設計、製造、および販売を行う電源メーカーです。高性能コンピューティング、通信ネットワーク、産業機器、車両・輸送機器、航空防衛などをターゲット市場とし、コンセントからPoLに到るまでの効率的な電圧変換、パワー・マネージメントを実現可能にするためブリック製品から半導体中心の製品に到るまで、最適ソリューションを提供します www.vicorpower.com。
パワーコンポネントデザイン手法とは
バイコーのパワーコンポネントデザイン手法によって、電源システムの設計者は、モジュール型電源コンポーネントの設計上の課題、すなわち電源コンポーネントの予測、システムの機能や信頼性の確保、迅速な設計サイクル、そして容易なシステムの構成・再構成・拡張性を解決できます。さらに、効率、電力密度、経済性を考慮したベストの代替ソリューションも検証できます。バイコーのパワーシステムデザイナー オンラインツールを活用することで、電源設計者はバイコーの実績ある電源コンポーネントを幅広いポートフォリオの中から選択でき、入力源から負荷端まで通して完全な電源システムを設計でき、最適化し、シミュレーションを行なうことができます。この革新的な電源システム設計のアプローチは、マーケットへの迅速な適用と最先端の性能を提供すると共に、一方で一般的な、またはカスタム設計の手法ではよく起こりうる最後のフェーズでの変更や遅延の可能性を最小限にします。
Vicor はVicor Corporationの登録商標です。
プレスリリースに関するお問い合わせ
Vicor KK
マーケティング部 波多江 / 関本
TEL: 03-5487-3016