Skip to main content

Vicor 推出最新高性能 MIL-COTS DC-DC 转换器和 MIL-STD 输入滤波器,满足高级 SWaP-C 需求

媒体通知

Vicor 推出最新高性能 MIL-COTS DC-DC 转换器和 MIL-STD 输入滤波器,满足高级 SWaP-C 需求

2017年05月02日

DCM VIA 系列是坚固的模块化 DC-DC 转换器,采用散热良好的纤薄(9.3 毫米)VIA 封装,支持宽输入电压范围规格和隔离式稳压高效率输出。这个全新 DC-DC 转换器系列具有增强的功能和性能,包括 EMI 滤波、瞬态保护、涌流限制,以及一个用于微调、启用和遥感的二级参考控制接口。

两个最新 MIL-COTS(军用级)版本现已开始供货(有 270V(160 — 420V 输入电压范围)的 DCM 3714 VIA 系列 ,额定输出电压为 24V 和 28V,输出功率高达 500W。

对这些高电压 MIL-COTS DCM VIA 形成有力补充的是一款新的 MFM 270V 滤波器模块(MFM 滤波器)。这一极高密度的纤薄滤波器在与任何 Vicor M 级 2270V DCM 3714 VIA 模块联合使用时,均可提供前端瞬态保护和 EMI 滤波功能。这种组合可帮助电源工程师快速满足 MIL-STD-461E/F 的传导发射和传导敏感度要求,以及 MIL-STD-704F 的输入瞬态需求。MFM 270V 滤波器模块采用 1714 VIA 封装(尺寸:1.76 x 1.40 x 0.36 英寸/44.6 x 35.5 x 9.3 毫米),接受 160 – 420VDC 的输入电压,可提供高达 640W 的功率。

最新 MIL-COTS VIA:

军用级 DCM VIA 产品系列
额定
输入
电压
VIA
封装
输入
电压
范围
输出电压
5V 12V 15V 24V 28V 48V
300V 3714 180 – 420V 400W 600W 500W 500W
270V 3714 160 – 420V 250W 500W 500W 500W 500W 500W
48V 3414 36 – 75V 160W 320W 320W 320W 320W 320W
28V 3414 16 – 50V 180W 320W 320W 320W 320W 320W

表 1 — 绿色项为新发布的产品。

最新 MIL-COTS DCM VIA 滤波器:

军用级 DCM VIA 滤波器产品系列
输入电压
范围
最大
功率
瞬态
合规性
模块
兼容性
尺寸
160 – 420V 640W MIL-STD-704F 270VIN DCM
VIA 和 ChiPs
1.76 x 1.40 x 0.36 英寸
44.6 x 35.5 x 9.2 毫米
16 – 50V 350W MIL-STD-704A/E/F
MIL-STD-1275D/E
28VIN DCM
VIA 和 ChiPs
1.76 x 1.40 x 0.36 英寸
44.6 x 35.5 x 9.2 毫米

表 2 — 绿色项为新发布的产品。

了解有关我们广泛最新 (MIL COTS) 产品系列 的更多详情。

关于 Vicor 公司

Vicor 公司总部位于马萨诸塞州安多弗,始终致力于制造销售创新的高性能模块化电源组件,产品从电源模块到以半导体为中心的解决方案,应有尽有,可帮助客户高效转换和管理从电源到负载点的电源。 www.vicorpower.com

电源系统组件式设计方法

Vicor 的电源系统组件式设计方法不仅可帮助电源系统设计人员获得模块化电源组件设计的所有优势(包括组件与系统功能性及可靠性可预测、更快的设计周期、便捷的系统配置、可重构性与扩展性),同时还可实现可匹敌最佳备选解决方案的系统工作效率、功率密度和经济性。使用 Vicor 在线工具,电源系统设计人员可从业经验证的 Vicor 电源组件的延伸组合中选出组件来架构、优化和仿真从输入电源到负载点的整个电源系统。这种创新的电源系统设计方法不仅可实现快速的上市进程和业界一流的性能,同时还可将关键时候出现意外情况和延迟的可能性降到最低,这是传统设计方法或定制化设计方法常出现的情况。

Vicor 是 Vicor 公司的商标。

Contact Jessica Meng 亚太区市场部经理/Vicor公司 +86 21 6029 3928 x 198 JMeng@vicr.com