Skip to main content

Vicor releases a DCM™ family of regulated 48V to 12V DC-DC converters

即日リリース

Vicor、48Vから12Vに電圧変換する電圧安定化タイプの DC-DCコンバータDCM™の新シリーズを販売開始

750Wから2kWまでの出力に対応したモジュールを展開、最大電力密度305W/cm³

Vicor DCM3717 and DCM3735 image

48Vから12Vへ変換する電圧安定化タイプのコンバータであるVicorのDCM3717とDCM3735を使うことで、48Vアーキテクチャへの移行が容易になります。

Vicor DCM3717 and DCM3735 image

48Vから12Vへ変換する電圧安定化タイプのコンバータであるVicorのDCM3717とDCM3735を使うことで、48Vアーキテクチャへの移行が容易になります。

※ 本リリースは、2025年3月26日(米国東部時間)に発表されました。

2025年3月26日 米国・マサチューセッツ州アンドーバー

Vicor Corporation (本社:米国マサチューセッツ州、CEO: Patrizio Vinciarelli、NASDAQ上場:VICR、以下、Vicor)は、DC-DC電源モジュール DCM3717とDCM3735の販売開始を発表しました。Vicorの新しいDC-DC電源モジュールDCM3717とDCM3735は、48Vを中心とした電力供給ネットワーク(PDN)の利用拡大を後押しします。

12VベースのPDNと比べ、48VベースのPDNはシステムの電力効率や電力密度をさらに向上させ、軽量化にも貢献します。

DCMシリーズは、非絶縁型・電圧安定化タイプのDC-DCコンバータで、40V〜60Vの入力電圧を10V〜12.5Vに変換・安定化して出力します。DCM3717シリーズは750W出力と1kW出力があり、DCM3735は2kW出力です。新しいDCMは並列接続が可能で、システムの電力レベルを素早く拡張できます。

業界最高水準の電力密度305W/cm³(5kW/in³)を実現した新しいDCMシリーズを使うことで、従来の12Vの負荷に、高性能な48Vの電力供給ネットワークを対応させることができ、大幅な小型・軽量化、高効率化が実現します。5.2mmの薄型SM-ChiP™パッケージは放熱性能に優れており、放熱システムの設計を簡素化できます。

DCM3717S60E13G5TN1 (750W) と DCM3717S60D13K0TN1 (1kW対応) は現在販売中、DCM3735S60D13L0TN1 (2kW) は本年中に販売開始予定です。

48Vを中心に、高電圧から12Vへ容易に変換

電力供給ネットワーク(PDN)は、さらなる高効率化のために12Vから48Vのアーキテクチャへと本格的に移行しています。ハイパフォーマンスコンピューティングやオートモーティブをはじめ、多くのアプリケーションで、48Vが優れているということが実証されています。しかし、48Vへ移行することにより、12Vのアーキテクチャに最適化されてきた従来のシステムには、電源システム設計上の多くの課題が発生します。48V DC-DC電力変換のリーディングカンパニーであるVicorは、電源システムを構成するにあたり、48Vを中心としてモジュールで構成するアプローチにより、この移行を容易にします。この新しい非絶縁型DCMシリーズも、Vicorの他の48V電源モジュールと同様に、高電圧(800Vや400V)から48Vへ変換する、高電圧の電圧変換比固定バスコンバータBCM®ファミリと組み合わせて使用することができます。48Vバスが出来れば、VicorのDCMシリーズを使うことで、48Vから安定化された12Vへ高効率で変換が可能です。

産業向けアプリケーションも48V の電力供給ネットワークへ

バッテリフォーメーション・テスト(BFT)や半導体自動試験装置(ATE)などの成長分野では、競争力を高めるため48V の電力供給ネットワークへの早急な移行が求められています。しかし、これまでに設備投資した12Vの電力変換システムが障壁となっています。例えば一部のBFTシステムでは、12Vを負荷であるバッテリセル電圧へ変換するよう最適化されており、48Vで再設計することは容易ではありません。DCM3717とDCM3735シリーズにより、48Vと12Vの間をつなぐことで、BFTシステムへのこれまでの設備投資を活かしながら高性能な48V の電力供給ネットワークが実現します。

Vicorの電源モジュールは48Vを中心に幅広いラインナップがあるため、多様なアプリケーションに対応でき、高電圧からポイント・オブ・ロードへのスケーラブルかつフレキシブルな電力変換を可能にします。

DCM3717とDCM3735について詳しくはこちら

Vicor について

Vicorは高性能電源モジュールのリーダーであり、電力源から負荷点まで高い電力密度と高効率を実現する電力供給ネットワークを、モジュールで構成する電源システムソリューションによって実現し、お客様の技術革新に貢献してきました。

当社は、配電アーキテクチャ、電力変換技術、パッケージ技術を、長年にわたり進化させることで、電源モジュールの電力密度、効率、電力容量を向上させ続けてきました。

Vicor は、ハイパフォーマンスコンピューティング、産業機器、自動車、航空宇宙・防衛などのお客様に製品を供給しており、要件の厳しい産業で40 年以上の、電源モジュールの設計、開発、製造の経験があります。

詳しくは、Vicorウェブサイト:www.vicorpower.com/ja-jp をご参照ください。

Vicor とBCM®は、Vicor Corporationの登録商標です。
SM-ChiP™ と DCM™ は、Vicor Corporationの商標です。

連絡先 Stephen Germino Media Relations & PR, Director/Vicor Corporation 978-749-8243 sgermino@vicorpower.com