Vicor 发布全新稳压 48V 至 12V DCM™ DC-DC 转换器系列
即时发布
Vicor 发布全新稳压 48V 至 12V DCM™ DC-DC 转换器系列
高密度模块的功率范围从 750W 到 2kW

Vicor DCM3717 和 DCM3735 非隔离稳压 48V - 12V 转换器可轻松转换为 48V 电源。

Vicor DCM3717 和 DCM3735 非隔离稳压 48V - 12V 转换器可轻松转换为 48V 电源。
2025 年 3 月 26 日,马萨诸塞州安多弗 - Vicor 全新推出的 DCM™ 系列,支持以 48V 为中心的供电网络,提供更高的系统效率和性能。DCM(DCM3717 和 DCM3735)的功率等级从 750W 到 2kW,功率密度达到 5kW/in3,拥有业界领先地位。需要可扩展解决方案的电源系统设计人员可以并联器件以获得更高的功率能力。
了解更多关于 Vicor DCM3717 和 DCM3735 的信息。
关于 Vicor 公司
Vicor 公司依托一系列专利技术,设计、开发、制造并销售模块化电源组件和完整的电源系统。公司总部位于马萨诸塞州安多弗,面向电源系统市场提供产品,涵盖企业和高性能计算、工业设备和自动化、电信和网络基础设施、车辆和运输、航空航天和国防等领域。www.vicorpower.com
Vicor 是 Vicor 公司的注册商标,DCM™ 是 Vicor 公司的商标。
Contact
Stephen Germino
Media Relations & PR, Director/Vicor Corporation
978-749-8243
sgermino@vicorpower.com