CO2排出量の削減
CO2排出量の削減
自動車業界では、二酸化炭素(Co₂)排出量の増加に対する懸念の高まりにより、電気自動車(EV)およびハイブリッド電気自動車(HEV)の需要が世界的に高まっています。航空業界でも同様の変化がおきており、電動航空機のコストとパフォーマンスの分析が進められています。航空インフラのコスト削減ができれば、航空サービスが行き届いていない遠隔地へ空の旅を広げることができます。
技術的な課題
技術的な課題
小型かつ軽量な部品の選択
広い入力電圧範囲のDC-DCコンバータ
高い効率と放熱の簡素化
Postcast
Powering Innovation podcast
Now boarding the flight to the future, flying lower emissions Ampaire hybrid-electric planes LISTEN NOW実績のあるモジュールを用いる開発手法
実績のあるモジュールを用いる開発手法
Ampaire社は、従来のかさばる「シルバーボックス」の電源を使う代わりにVicorの電源モジュールを用いることで、優れたスケーラブルなソリューションを採用することができました。Vicorは防衛・宇宙向けに品質グレードと信頼性の高い製品を長年生産してきたため、規制の厳しい航空機産業分野で部品の検証と認証サイクルが簡素化できました。Ampaireは今後、現行機を改造したハイブリッドパワートレインアーキテクチャから、完全な電源システムへ移行します。その時に、コンポーネントの認証が容易であることは、大きなアドバンテージになるはずです。
Advantages of a Vicor solution
Vicorの利点
高いスケーラビリティ
小型・軽量
高効率
モジュールを組合わせる2ステージのソリューション
効率と電力密度を最適化し、放熱を簡素化するために、電圧変換とレギュレーション(電圧調整)の機能を分けて、2ステージ構成にします。電圧変換比固定バスコンバータ(BCM)を用いて高電圧バッテリーを絶縁・降圧し、この出力を次段の低電圧DC-DCコンバータにより28Vに調整します。
電力供給ネットワーク(PDN)
![DCM DC-DC converter](/files/live/sites/vicor/files/images/products/dc-dc/isolated-regulated/dcm/dcm3414/Vicor-DCM3414-VIA-smt-angled.jpg?t=767)
Low-voltage DCM DC-DC converter
Input: 16 – 50V
Output: 16.8 – 30.8V
Power: Up to 320W
85.93 x 35.54 x 9.4mm
関連製品
入力電圧: 9 – 420V
出力電圧: 3.3, 5, 12, 13.8, 15, 24, 28, 36, 48V
出力電力: 最大1300W
効率: 最大96%
24.8 x 22.8 x 7.21mm 他