Skip to main content
电源驱动创新
采用高效、
可扩展的电源组件打造
电动航空产品
解决方案

减少 CO2 排放

减少 CO2 排放

对二氧化碳 (CO2) 排放不断上升的担忧日益加剧,刺激了全球对纯电动汽车及混合动力电动汽车的需求。虽然汽车是这一潮流的引领者,但航空业也在快速跟进,并正在分析电动航空产品的性价比优势。如果能够让航空旅行的成本降低,就能够将航空旅行扩展到服务不完善的地区或偏远地区。

供电网络挑战

供电网络挑战

Compact and light-weight power

小型轻量级电源

DC-DC converter with wide range input

具有宽输入范围的 DC-DC 转换器

High efficiency and simplified thermals

高效率和简化的散热

播客

电源驱动创新播客

现在启程登上通往未来的航班,乘坐碳排放更低的 Ampaire 混合动力飞机
立即收听

业经验证的模块化方法

业经验证的模块化方法

Vicor 解决方案的整体模块化与可扩展性帮助 Ampaire 工程师实现的设计,与常规笨重的“银盒”电源相比,具有非常重要的优势。Vicor 在提供军用/航空航天级品质及可靠性方面的优良传统,对这些电源技术优势进行了有力补充。在管控严格的航空技术领域,这有助于优化验证与认证周期。随着 Ampaire 从其目前改进的混合动力传动系统架构向全电动推进系统过渡,这种轻松的组件认证将被证明是一项巨大的资产。

为什么选择 Vicor

为什么选择 Vicor

模块化与可扩展性

模块化与可扩展性

轻量级

轻量级

高效率

高效率

两级模块化解决方案

电源的转换与稳压分两个阶段完成,这不仅可优化效率和功率密度,而且还可简化热管理。一款固定比率母线转换器模块 (BCM) 用于隔离高压电池并对其进行降压转换,后接(第二阶段)一款低电压 DC-DC 转换器,将母线转换器的输出稳压至 28V。

了解更多模块化电源详情

供电网络

Ampaire solution
BCM family page

BCM® 高压母线转换器模块


隔离固定比率


输入:800 – 48V


输出:2.4 – 55.0V


功率:高达 150A


效率:高达 98%


尺寸:22.0 x 16.5 x 6.7 毫米


Go to the family page

DCM DC-DC 转换器


隔离稳压


输入: 9 – 420V


输出: 3.3, 5, 12, 13.8, 15, 24, 28, 36, 48V


功率: 高达 1300W


效率: 高达 96%


小巧至 24.8 x 22.8 x 7.21 毫米