Vicor 推出 750W、48V 至 12V 稳压转换器 DCM3717,峰值效率高达97%
媒体通知
Vicor 推出 750W、48V 至 12V 稳压转换器 DCM3717,峰值效率高达97%
2020年05月21日
最新DCM3717支持数据中心、汽车和工业市场的客户,可迅速为其传统的12V 负载部署高性能 48V 供电,同时显著优化电源系统尺寸、重量及效率。
DCM3717是尺寸为37 x 17 x 7.4 毫米的表贴封装转换器 (SM-ChiP),支持 40 至 60V SELV 工作输入电压,可提供 10.0 至 13.5V 的稳压输出、750W 的持续额定功率以及 97% 的峰值效率。
DCM3717支持纯电动及混合动力汽车的 LV148 规范(48V 汽车标准),以及近期出台的分布式 48V 服务器背板架构,该架构符合开放式计算项目 (OCP)的开放式机架标准V2.2,为下游传统的 12V 多相负载点转换器提供稳压 48V 至 12V的选项。
如果客户不需要稳压的 12V 电源,可以采用 Vicor 800W 48V 至 12V 固定比率转换器 NBM2317,其采用更小型的 23 x 17 x 7.4 毫米 SM-ChiP 封装,支持提高 69% 的功率密度以及 97.9% 的更高效率。
关于 Vicor 公司
Vicor 公司始终致力于设计、开发、制造和销售基于各种专利技术的模块化电源组件和完整的电源系统。公司总部设在马萨诸塞州安多弗,产品销往各大电源系统市场,包括企业与高性能计算、工业设备与自动化、电信及网络基础架构、汽车与交通运输,以及航空航天与国防等。 www.vicorpower.com
Vicor、表面贴装转换器级封装和 DCM 是 Vicor 公司的商标。