Skip to main content

MegaMod™ / MegaMod™ Jr. シャーシマウント  DC-DC コンバータ

This product is not recommended for new designs. Please use the Power System Designer tool to find a product for your project.

単出力、2出力、3出力DC-DC コンバータのMegaMod MegaMod Jr.ファミリは、通常であればカスタム電源を必要とするアプリケーションに、コストパフォーマンスの高い高性能な既製のソリューションを提供します。 MegaModsは、ボードマウント電源の代わりにシャーシマウントの電源を提供します。 MegaModおよびMegaMod Jr.は、最大出力600Wの単出力、2出力、3出力がご注文いただけます。

Vicor MegaMod™ / MegaMod™ Jr. Chassis Mount DC-DC Converter Product Family Image

パワーシステムデザイナー

パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索Watch demo video

入力仕様:

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

出力仕様:

出力
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

特長と利点

特長と利点

Chassis-mount DC-DC converters

Chassis-mount DC-DC converters

Low-noise

Low-noise ZCS / ZVS power architecture

Booster versions available for higher versions

より高出力用にブースターモジュール版もあり

Single, dual, or triple outputs

Single, dual, or triple outputs

コンテンツ

Promo Component

技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ

関連製品

関連製品

RAM

VI-200/VI-J00用 出力リップルアッテネータです。

HAM

Active PFC module

Contact Form

お問い合わせ

Thank you for contacting us

後日、Vicor株式会社 (Vicor KK)の担当者よりご連絡いたします。