从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
底盘安装 DC-DC 转换器
低噪声 ZCS / ZVS 电源架构
功率倍增版本
单、双、三和四路输出
从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
Automotive Engineering Exposition online 2025
Vicor to present the benefits of 48V power distribution and highly efficient power distribution networks with zonal architecture
Vicor 将在2025 EEHE 大会发表混合动力和纯电动汽车电子技术演讲
高功率密度 DC-DC 转换器模块和正弦振幅转换器可实现顶级的系统性能和小型化,以满足最具挑战性的用电情况
轻型电动车:高密度电源转换延长运行时间
了解如何开发更好的供电网络,以提高轻型电动车产品的性能、效率和可靠性
加州居民请参考加州 65 号提案的内容
支持传统设计的传统 DC-DC 转换器
设立了“砖型”标准的 DC-DC 转换器
高度灵活的 DC 输入系统,具有多达四个用户可定义的输出
适用于 VI-200/VI-J00 的输入滤波器模块
适用于 VI-200/VI-J00 的输出纹波衰减器
有源 PFC 模块
适用于 VIA 封装 PFM 的 AC 输入滤波器和整流器