VIPAC ArrayTM 设计指南
VIPAC 阵列™ DC 可配置电源
该产品不推荐用于新设计。请使用电源系统设计工具为您的项目查找产品。
VIPAC 阵列是一个高度灵活的 DC 输入、电源构建模块的系统,可以在一个薄型、冷却板底盘中,用多达四个用户可定义输出来配置。利用 Vicor 的 PowerBench 配置工具,设计人员可以为 VIPAC 阵列设定 24、28、48、72、110、150、300 或375VDC 的输入,以及每路输出功率高达 600W 的 2 – 54VDC 输出。VIPAC 阵列是功率密度和可靠运行至关重要的分布式、模块化电源系统的理想选择。
均流选项可在单输出模式下使用,使之适用于需要高功率/冗余的应用。完全连接器连接的输入和输出端子可加快系统安装,多功能冷却板底盘可简化热管理。

Power System Designer
特点与优势
特点与优势
单、双、三和四路输出
完全连接输入和输出,简化连接
坚固、纤薄、冷却底盘
高温性能
资源
设计工程师资源

从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情

Automotive Engineering Exposition online 2025
Vicor to present the benefits of 48V power distribution and highly efficient power distribution networks with zonal architecture

Vicor 将在2025 EEHE 大会发表混合动力和纯电动汽车电子技术演讲
高功率密度 DC-DC 转换器模块和正弦振幅转换器可实现顶级的系统性能和小型化,以满足最具挑战性的用电情况
- cURus – UL 60950-1, CSA 60950-1
- cTÜVus – EN 60950-1, UL 60950-1, CSA 60950-1
- CE 标志 – 低电压指令 (2014/35/EU)
- CE 标志 – 低电压指令 (2014/35/EU) 和 RoHS 修订指令 (2011/65/EU)
- CB 认证 – IEC 60950-1
加州居民请参考加州 65 号提案的内容
- 采用 LugMate, 1 路输出
STEP 3D PDF - 采用 LugMate, 2 路输出
STEP 3D PDF - 采用 PlugMate, 1 路输出
STEP 3D PDF - 采用 PlugMate, 2 路输出
STEP 3D PDF - 采用 LugMate, 2 路输出
STEP 3D PDF - 采用 LugMate, 3 路输出
STEP 3D PDF - 采用 PlugMate, 2 路输出
STEP 3D PDF - 采用 PlugMate, 3 路输出
STEP 3D PDF - 采用 LugMate, 2 路输出
STEP 3D PDF - 采用 LugMate, 3 路输出
STEP 3D PDF - 采用 PlugMate, 2 路输出
STEP 3D PDF - 采用 PlugMate, 3 路输出
STEP 3D PDF - 采用 LugMate, 1 路输出
STEP 3D PDF - 采用 PlugMate, 1 路输出
STEP 3D PDF - 采用 LugMate, 2 路输出
STEP 3D PDF - 采用 LugMate, 3 路输出
STEP 3D PDF - 采用 PlugMate, 2 路输出
STEP 3D PDF - 采用 PlugMate, 3 路输出
STEP 3D PDF - 采用 LugMate, 2 路输出
STEP 3D PDF - 采用 LugMate, 3 路输出
STEP 3D PDF - 采用 LugMate, 4 路输出
STEP 3D PDF - 采用 PlugMate, 2 路输出
STEP 3D PDF - 采用 PlugMate, 3 路输出
STEP 3D PDF - 采用 PlugMate, 4 路输出
STEP 3D PDF - 采用 LugMate, 1 路输出
STEP 3D PDF - 采用 PlugMate, 1 路输出
STEP 3D PDF - 采用 LugMate, 1 路输出
STEP 3D PDF - 采用 LugMate, 2 路输出
STEP 3D PDF - 采用 PlugMate, 1 路输出
STEP 3D PDF - 采用 PlugMate, 2 路输出
STEP 3D PDF
Promo Component
相关产品
相关产品

设立了“砖型”标准的 DC-DC 转换器