Skip to main content

MIL-COTS MicroRAM™ DC 出力 リップル減衰モジュール

MicroRAMの出力リップル減衰モジュールは、アクティブフィルタリングとパッシブフィルタリングの両方を組み合わせて、60Hz〜1MHzの帯域で40dBを超えるノイズ減衰を実現します、MicroRAMは3〜30 VDCの範囲で動作し、20または30 Aモデルのいずれかで使用でき、VicorのMI-200 / MI-J00およびMaxi、MiniおよびMicroシリーズDC-DCコンバータを含むほとんどのメーカーのスイッチングコンバータと互換性があります。

MicroRAMの閉ループ・アーキテクチャにより、負トランジェントが大幅に改善され、デュアル・モード制御により、正確なPOL(point-of-load)電圧調整が保証されます。MicroRAMは、組み込まれたORingダイオード機能を使用して、冗長および並列動作をサポートします。

Vicor MicroRAM

パワーシステムデザイナー

パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索Watch demo video

入力仕様:

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

出力仕様:

出力
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

特長と利点

特長と利点

>40dB ripple attenuation

60Hzから1MHzまでの帯域で 40dBを超えるリップル減衰

Environmental stress screening

環境ストレススクリーニング

Combined active and passive filtering

アクティブフィルタとパッシブフィルタの組み合わせ

20A and 30A ratings

20Aと30Aの定格
 

コンテンツ

  • Outline drawing for Micro DC-DC Converter
    DXF PDF
  • Micro, short tin / lead pin, slotted baseplate
    STEP 3D PDF
  • Micro, short tin / lead pin, threaded baseplate
    STEP 3D PDF
  • Micro, short tin / lead pin, through-hole baseplate
    STEP 3D PDF
  • Micro, long tin / lead pin, slotted baseplate
    STEP 3D PDF
  • Micro, long tin / lead pin, threaded baseplate
    STEP 3D PDF
  • Micro, long tin / lead pin, through-hole baseplate
    STEP 3D PDF
  • Micro, short ModuMate, slotted baseplate
    STEP 3D PDF
  • Micro, short ModuMate, threaded baseplate
    STEP 3D PDF
  • Micro, short ModuMate, through-hole baseplate
    STEP 3D PDF
  • Micro, long ModuMate, slotted baseplate
    STEP 3D PDF
  • Micro, long ModuMate, threaded baseplate
    STEP 3D PDF
  • Micro, long ModuMate, through-hole baseplate
    STEP 3D PDF
  • Micro, short gold pin (RoHS), slotted baseplate
    STEP 3D PDF
  • Micro, short gold pin (RoHS), threaded baseplate
    STEP 3D PDF
  • Micro, short gold pin (RoHS), through-hole baseplate
    STEP 3D PDF
  • Micro, long gold pin (RoHS), slotted baseplate
    STEP 3D PDF
  • Micro, long gold pin (RoHS), threaded baseplate
    STEP 3D PDF
  • Micro, long gold pin (RoHS), through-hole baseplate
    STEP 3D PDF

Promo Component

技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ

関連製品