先进的电源模块封装优化了自动驾驶电动巴士的可用功率、可靠性和安全性
Vicor 的高效电源模块确保最少的散热,降低对复杂冷却解决方案的需求,并最大限度地提升功率输出
产品宣布停产。PCN VE20210129
PI33xx MIL-COTS ZVS 降压开关稳压器可为电路板层面设计人员进行高效负载点 DC-DC 稳压提供最高的功率密度和灵活性。集成高性能零电压开关 (ZVS) 拓扑,可提高负载点性能,从而可带来高达 96% 的电源效率。ZVS 稳压器与控制电路、电源半导体以及支持组件高度集成在一个高密度系统级封装 (SiP) 中。此外,该器件还可通过配置在恒流模式下工作。
宽工作范围
使用简单,开发时间短
高效率
灵活而丰富的功能
适用于 24V、28V 和 48V 输入的 75W 以下电源转换器
宽范围直接到负载点稳压器