![Lightning motorcycle image](/files/live/sites/vicor/files/images/resources-library/podcasts/Vicor-podcast-Lightning-Motorcyle-medium.jpg?t=767)
从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
PI5101 µRDS(on) FET™ 解决方案结合了采用耐热增强型高密度焊盘栅阵列(LGA)封装的高性能 5V、360μΩ 横向N沟道 MOSFET,实现了工业标准 SO-8 封装占位面积世界一流的性能。PI5101为 DC 和开关应用提供了前所未有的优值系数。PI5101 将取代多达六个相同通态电阻的传统“SO-8 外形”器件,减少电路板空间约 80%。
高性能 5V、360μΩ 横向 N 沟道 MOSFET
为低电压控制开关和模拟信号路由/控制提供了前所未有的优值系数
优于传统沟槽 MOSFET,实现极低损耗运行
采用耐热增强型高密度 LGA 封装,尺寸为 4.1 毫米 X 采用 8 毫米 x2 毫米
筛选产品
Part Number | 连续电流 | Rdson | 漏-源 电压 (VDS) |
符合RoHS | 加入购物车/查看详情 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PI5101-01-LGIZ
|
Part Number: PI5101-01-LGIZ |
连续电流:
60 A
|
Rdson:
360 µ Ohms
|
漏-源 电压 (VDS): 5 V
|
符合RoHS:
Yes
|
从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
HIRO 利用高性能微型数据中心将欧洲推向边缘计算的前沿
从支持脑部手术到推动节省成本的智能工厂 —— HIRO 正在利用创新的计算概念将欧洲推向边缘计算的前沿
VideoRay 利用 AI 及当前最新技术推动安全、高效的水下探索
Vicor 电源驱动创新播客讨论了水下机器人应用的激增以及 VideoRay 如何应对新的水下任务
地球上最好的电池是免费的,它正在为蓝色新经济提供动力
C-Power 自主海上发电系统 (AOPS) 漂浮在海面上,捕捉机械波能并将其转化为可用的电能
加州居民请参阅加州 65 号提案的信息