Skip to main content

Vicor 在 GTC 2018 上推出12 - 48V NBM 模块

媒体通知

Vicor 在 GTC 2018 上推出12 - 48V NBM 模块

为传统的 12V 数据中心提供高性能 48V GPU支持

2018年03月26日

2018 年 3 月 27 日,加利福尼亚州圣何塞讯 — 日前,Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代號:VICR)宣布推出一款 12 至 48V 非隔离式升压转换器,为仍然依靠传统的 12V 配电的数据中心提供 48V 高性能 GPU支持。

2317 NBM 能够以超过 98% 的峰值效率将 12V 电压转换为 48V。该产品采用 23 x 17 x 7.4 毫米表面贴装 SM-ChiP 封装,支持 750W 的稳定功率以及 1kW 的峰值功率。NBM (NBM2317S14B5415T00) 提供一款完整解决方案,既不需要外部输入滤波器,也不需要大型电容器。它使用 ZVS 和 ZCS 实现 2 MHz 的开关频率,可针对动态负载提供低输出阻抗以及 MHz 级的快速瞬态响应。此外,NBM 还整合了热插拔及涌流限制技术。

NBM 支持业界先进的采用电源合封技术的 48V 输入 GPU 该技术以 1/48 的小比例系数通过电流倍增模块 MCM 将 48V 直接转给 GPU。电流倍增技术克服了传统 12V 系统在功率传输中所碰到的需要高带宽和低连接阻抗的问题。 

Vicor 合封电源模块基于在高性能计算机和大型数据中心部署的分比式电源架构 (FPA) 系统。对于需要 1,000A 电流的 GPU、CPU 和 ASIC 而言,FPA 不仅可提供高效率的配电,而且还可将电压直接从 48V 转换为 1V。PoP MCM 可通过在接近大电流人工智能 (AI) 处理器的位置部署电流倍增技术实现更高的性能和系统效率。

如欲了解有关 Vicor 2317NBM 及合封电源电流倍增技术的更多详情,敬请访问我们在 GPU 技术大会的展位。

关于 Vicor 公司

Vicor 公司总部位于马萨诸塞州安多弗,始终致力于设计、制造和销售创新的高性能模块化电源组件,产品从砖型解决方案到以半导体为中心的解决方案,应有尽有,可帮助客户高效转换和管理从电源到负载点的电源。www.vicorpower.com

电源组件设计方法

Vicor 的电源组件设计方法不仅可帮助电源系统设计人员获得模块化电源组件设计的所有优势(包括组件与系统功能性及可靠性可预测、更快的设计周期,以及便捷的系统配置、可重构性与扩展性),同时还可实现可匹敌备选解决方案的系统工作效率、功率密度及经济性。使用 Vicor 的在线工具,电源系统设计人员可从业经验证的 Vicor 电源组件的延伸组合中选出组件来架构、优化和仿真从其输入源到其负载点的完整电源系统。这种创新的电源系统设计方法不仅可实现快速的上市进程和业界一流的性能,同时还可将意外情况及延迟的可能性降到最低,这是传统设计方法或定制化设计方法常出现的情况。

Vicor、NBM、MCM 和 SM-ChiP 是 Vicor 公司的商标。

联系人

Jessica Meng
Vicor 公司
电话号码:+86 21 6029 3928 x 198
电子邮件:JMeng@vicorpower.com

Contact Colin Boroski Rainier Communications 508-475-0025 X 142 cboroski@rainierco.com