波音卫星使用 Vicor 抗辐射电源模块
波音卫星使用 Vicor 抗辐射电源模块
经过测试验证,不仅支持抵抗 50 千拉德电离子辐射,而且具有抗单粒子干扰(single-event upsets)的功能

Vicor 具有辐射容错功能的 DC-DC 转换器电源模块支持波音生产的 O3b mPOWER 卫星。该模块采用 Vicor 最新电镀 SM-ChiP™ 封装。(图片来源:SES)

Vicor 具有辐射容错功能的 DC-DC 转换器电源模块支持波音生产的 O3b mPOWER 卫星。该模块采用 Vicor 最新电镀 SM-ChiP™ 封装。(图片来源:SES)
马萨诸塞州安多弗讯 — 日前,Vicor 公司(NASDAQ:VICR)宣布推出其首款辐射容错 DC-DC 转换器电源模块,该模块采用 Vicor 最新电镀 SM-ChiP™ 封装。ChiP 可从 100V 的标称电源为高达 300 瓦的低电压 ASIC 供电,其经过波音公司测试,不仅能够抵抗50 krad 电离总剂量,而且还具备抗单粒子干扰(single-event upsets)的功能。凭借冗余架构实现对单粒子干扰(single-event upsets)免疫,将两个具有容错控制 IC 的相同功率模块并联,封装于高密度 SM-ChiP模块中实现抗干扰功能。
先进的通信卫星要求具备高功率密度和低噪声特性。Vicor 采用金属外壳 ChiP 封装的软开关高频率 ZCS/ZVS 功率级可降低电源系统基底噪声,能够实现信号完整性和高可靠的总体系统性能。
从电源到负载点的完整解决方案由四个 SM-ChiP 组成:一个 BCM3423(标称 100V、300 瓦 K = 1/3 的母线转换器,采用 34 x 23 毫米封装)、一个 PRM2919(33V 标称 200W 稳压器,采用 29 x 19 毫米封装)和两个 VTM2919 电流倍增器(一个 K = 1/32、电流为 150A 时,输出电压为 0.8V;一个 K = 1/8,电流为 50A 时,输出电压为 3.4V)。该解决方案直接从 100V 电源为 ASIC 供电,采用极少的外部组件,支持低噪声工作。
所有模块都采用 Vicor 高密度 SM-ChiP 封装,为上下表面提供有 BGA(球栅阵列)连接和可选焊料掩模。ChiP 的工作温度为 -30 ~ 125°C。
请联系 Vicor,获取评估板和样片。
关于 Vicor 公司
Vicor 公司始终致力于设计、开发、制造和销售基于各种专利技术的模块化电源组件和完整的电源系统。公司总部设在马萨诸塞州安多弗,产品销往各大电源系统市场,包括企业与高性能计算、工业设备与自动化、电信及网络基础架构、汽车与交通运输,以及航空航天与国防等。www.vicorpower.com
Vicor、SM-ChiP™、BCM®、PRM™ 和 VTM™ 均是 Vicor 公司的商标。
关于波音公司
波音公司不仅是世界上最大的航空航天公司,是商用喷气式飞机、国防、空间及安全系统的领先制造商,而且也是售后支持的服务提供商。作为美国最大的制造业出口商,该公司始终致力于为 150 多个国家的航空公司以及美国及其盟国的政府客户提供支持。波音公司的产品和定制服务包括商用及军用飞机、卫星、武器、电子与国防系统、发射系统、高级信息与通信系统,以及基于绩效的后勤与培训等。
www.boeing.com