Skip to main content

Vicor 推出全新 20 Amp 48V Cool-Power ZVS 降压稳压器系列的首款产品

媒体通知

Vicor 推出全新 20 Amp 48V Cool-Power ZVS 降压稳压器系列的首款产品

2017年02月23日

摘要: 这款 PI3525-00-LGIZ 是 48V (30-60Vin) 输入 Cool-Power ZVS 降压稳压器组合的最新成员。PI352x 是现有 PI354x 产品组合中电流较高的解决方案,能够为 48V 直接负载点 (PoL) 应用实现可扩展的电源选项。PI3525-00-LGIZ 是一款 5V 输出稳压器,提供的电流高达 20A,而采用的封装则是 10x14 毫米 LGA SiP 封装。

PI352x 产品组合具有 Vicor 现有 48V Cool-Power ZVS 降压稳压器所有业界领先的特性,可使用尺寸只大 40% 的封装提供比 PI354x 稳压器高 1 倍的功率,从而可提升性能。PI3525-00-LGIZ 只需要一个输出电感器和极少的无源组件,便能实现所占 PCB 基板不足 740mm2 的完整低成本设计。PI352x 稳压器旨在与具有多达三个稳压器的组合轻松并联,可通过缩放支持具有更高负载电流的应用。

PI352 系列可满足大量应用对 48V 直接负载点解决方案不断增长的需求,这些应用包括照明、通信、汽车设备以及数据中心应用。Cool-Power ZVS 稳压器不仅专注于高功率密度与高效率,同时也专注于易用性。最终将带来设计一次成功且性能一流的应用。

当前推出的产品与现有产品:

部件号 分装 输入电压范围 定额输出电压 电流
PI3525-00-LGIZ 10x14mm 30 – 60V 5.0V 20A
PI3523-00-LGIZ 10x14mm 30 – 60V 3.3V 21A
PI3526-00-LGIZ 10x14mm 30 – 60V 12V 17A
PI3542-00-LGIZ 10x10mm 36 – 60V 2.5V 10A
PI3543-00-LGIZ 10x10mm 36 – 60V 3.3V 10A
PI3545-00-LGIZ 10x10mm 36 – 60V 5.0V 10A
PI3546-00-LGIZ 10x10mm 36 – 60V 12V 9A

表 1 – 绿色表示新部件,灰色表示即将推出的产品,其它颜色则表示此前推出的产品

如欲了解有关这些产品的更多详情,敬请访问:
http://www.vicorpower.com/new-products/cool-power-zvs-buck-regulator

关于Vicor 公司

Vicor 公司总部位于麻萨诸塞州安多弗,始终致力于设计、制造和销售创新的高性能模块化电源组件,产品从砖式模块到以半导体解决方案,应有尽有,可帮助客户高效转换和管理从电源到负载点的电源。www.vicorpower.com

电源组件设计方法

Vicor功率元件设计方法不仅可帮助电源系统设计人员获得所有模块化电源组件设计的优点,包括组件与系统功能性及可靠性预测、更快的设计周期,便捷的系统配置、可重构性与扩展性,同时还可以实极佳的系统运行效率、功率密度和经济性,匹敌竞争对手的最佳备选方案。利用Vicor的电源系统设计工具,电源系统设计师可从业经认证的Vicor电源组件包中选择组件,构建、优化和仿真从输入源到负载点的完整的电源系统。这种电源系统的创新设计方法实现了产品的快速上市和业界一流的性能,同时可以将传统设计或定制化设计方法中经常出现意外和延迟的可能性降到最低。

Vicor 和 Cool-Power 是 Vicor 公司的商标。

联系人

Jessica Meng
Jmeng@vicorpower.com

Contact Colin Boroski Rainier Communications 508-475-0025 X 142 cboroski@rainierco.com